Barreiras de luz SmartReflect

Os sensores óticos SmartReflect da Baumer são adequados para um controlo de nível de enchimento fiável no transportador em espiral vibratório. Graças ao seu design e processamento inteligente de sinais, conseguem detetar objetos de forma fiável e sem contacto, independentemente da sua cor e forma.

Grandes reservas de energia graças a processadores potentes

  • Segurança de acionamento mesmo com peças altamente refletivas
  • Grande resistência à sujidade

Montagem e colocação em funcionamento simples

  • A programação ocorre no fundo do recipiente. Se o feixe de luz for interrompido por peças, a saída de comutação é ativada
  • Parametrização automatizada com IO-Link
  • Procedimento de programação simples e bem executado qTeach® que permite uma aprendizagem rápida, economiza tempo e aumenta a segurança contra manipulação ou por potenciómetro
  • O sensor universal Push/Pull com modo selecionável (NO/NC) reduz o número de peças no armazém

Flexibilidade no design da máquina

  • O Baumer OneBox Design permite a fácil troca entre sensores óticos e ultrassónicos das séries U500 e O500, graças às suas caixas idênticas

Sensores ultrassónicos

Os sensores ultrassónicos detetam as peças no bunker, independentemente da cor e da transparência. A característica do cone de som permite uma deteção fiável do nível de enchimento, mesmo com peças formadoras de aglomerados, como pinos ou rebites mais longos. Estão disponíveis variantes com um ou dois sinais de comutação independentes e um sinal de medição analógico.

Elevada fiabilidade do processo com uma grande variedade de peças

  • Independentemente da cor, brilho ou transparência do objeto
  • Insensível ao pó, a sujidade e humidade
  • O U500 e o UR18 são resistentes a influências químicas e mecânicas graças ao elemento sensor hermeticamente fechado
  • Configuração do sensor de acordo com as características do objeto, graças à parametrização com IO-Link

Flexibilidade no design da máquina

  • O design cilíndrico ou cuboide permite a montagem consoante a situação da instalação
  • Sensores miniaturizados para contornos mínimos de interferência
  • Áreas cegas curtas permitem medições quase na superfície do sensor

Montagem e colocação em funcionamento simples

  • Parametrização automatizada com IO-Link
  • O procedimento de programação simples e bem executado qTeach permite uma aprendizagem rápida, economiza tempo e aumenta a segurança contra manipulação
  • O sensor universal Push/Pull com modo selecionável (NO/NC) reduz o número de peças no armazém

Sensores de proximidade indutivos

Em conjunto com um pêndulo táctil, a Baumer oferece um portfólio muito amplo de sensores de proximidade indutivos. Com a sua caixa metálica robusta e o sistema eletrónico totalmente encapsulado, os sensores indutivos garantem robustez e fiabilidade do processo, mesmo no caso de vibrações.

Elevada fiabilidade do processo, mesmo em ambientes exigentes

  • Elevada exatidão de repetição e ponto de comutação preciso
  • Sistema eletrónico encapsulado e, portanto, insensível à vibração
  • Caixa metálica robusta
  • Independentemente da cor do objeto
  • Elevada estabilidade de temperatura e excelentes propriedades de CEM

Flexibilidade no design da máquina

  • Uma grande variedade de tamanhos e formatos permite a instalação, dependendo da situação da instalação

O sensor indutivo IFFM20 com uma distância de comutação particularmente grande é ideal para a deteção de nível de enchimento de peças metálicas nos transportadores em espiral vibratórios de plástico.

Montagem discreta a partir de baixo

  • Deteção suave para o material, sem contacto
  • Acesso livre ao topo sem cablagem incomodativa
  • Requisitos mínimos de espaço graças ao design plano e compacto

Elevada segurança do processo

  • Deteção fiável de peças metálicas, como anilhas ou porcas, através da base plástica, graças a uma distância de comutação extra grande de até 8 mm
  • Caixa metálica com sistema eletrónico encapsulado para máxima robustez, especialmente em caso de vibração
  • Elevada exatidão de repetição e ponto de comutação preciso
  • Elevada estabilidade de temperatura e excelentes propriedades de CEM

Também pode ser do seu interesse:

Para o topo