O monitoramento do fluxo do líquido de arrefecimento é essencial para a operação segura e confiável da corrente de transmissão. Em muitas aplicações, a medição da pressão diferencial na entrada e na saída permite a determinação confiável da taxa de fluxo do refrigerante. O uso de um sensor de fluxo oferece a vantagem de que apenas um sensor é necessário e a medição de temperatura já está incluída, o que oferece vantagens em termos de custos de integração e projeto do sistema.
Sensor de pressão
- Baixa variação de temperatura para medição precisa desde a inicialização até a operação com carga total
- Pode ser usado até 125°C de temperatura ambiente e de processo para quase todos os circuitos de resfriamento de líquidos em veículos ferroviários
Sensor de fluxo
- Método de medição kaliométrico confiável e robusto
- Medição independente da posição de instalação
- Formação de valor limiar integrado no valor do fluxo
- Sensor de temperatura integrado
Sensor de pressão compacto PP10RPF20S flow sensor