Para garantir que os recipientes circulem silenciosamente pela máquina, a tecnologia de acionamento depende de sinais estáveis ​​dos codificadores rotativos. Isso permite não só ter um impacto positivo no desempenho da máquina, mas também reduzir o desgaste nas correias transportadoras.


Sincronização da mesa de acumulação e da correia de alimentação

Codificadores rotativos industriais incrementais com deteção ótica precisa

Custos reduzidos de armazenamento e colocação em funcionamento

  • Diferentes requisitos podem ser parametrizados com uma variante do codificador rotativo de 1 a 65536 impulsos/rotação
  • Tempos de colocação em funcionamento mais curtos graças à simples parametrização dos sensores no local com a ferramenta de programação manual
  • Todas as interfaces mecânicas comuns disponíveis

Elevada fiabilidade operacional

  • Insensível a choques e vibrações devido à alta densidade de integração
  • Elevada qualidade de sinal e controlo graças à nova tecnologia de sensores óticos

Eixo mestre do sistema de enchimento redondo

Elevado controlo da qualidade com codificadores rotativos industriais absolutos

Elevado desempenho do sistema

  • Sincronização de diferentes módulos da máquina com apenas um codificador rotativo e até 5 saídas incrementais precisas de diferentes resoluções
  • Elevada precisão da posição e sinais de disparo com compensação de erro integrada e filtração de vibrações da máquina
  • Pode ser adaptado de forma flexível à versão da máquina graças à resolução de sinal ajustável
  • Sinal incremental funcionalmente seguro para elevada eficiência no modo de configuração
  • Saída de posição isócrona com jitter ultra-baixo na área de ± 0,6 μs com o Powerlink
  • Resolução de posição livremente ajustável sem conversão no tráfego cruzado do PLC e Powerlink para sincronização extremamente precisa de diferentes eixos

Elevada fiabilidade operacional

  • Safety first – Codificadores rotativos incrementais seguros com SIL2
  • A velocidade segura com sinais de onda quadrada padrão pode ser facilmente integrada às arquiteturas existentes
  • Verificação mais fácil da função de segurança graças à conformidade certificada (IEC 61508)
  • Longa vida útil dos codificadores rotativos graças a controlos estatísticos do processo e testes finais automatizados
  • Codificador rotativo absoluto com resolução de 18 bits e exatidão de repetição de ± 0,1°
Para o topo