Assim que o fluxo de massa da mesa de acumulação é resolvido de modo ordenado, os sensores apoiam a monitorização da posição dos recipientes. Assim é possível uma produção de mais de 110 000 garrafas ou latas por hora.


Monitorizar as posições dos recipientes

Teaser_Service_Support_Packaging_Kapitel2.1_6698_600x338.jpg
As suas vantagens
Produtos

Controlo da transferência dos recipientes para o transportador de parafuso sem fim

SmartReflect – a barreira da luz sem refletor para deteção transparente
Teaser_Service_Support_Packaging_Kapitel2.2_6690_600x338.jpg

Tempos de fabrico e colocação em funcionamento reduzidos

  • Ponto de luz visível para orientação rápida no alinhamento do sensor
  • Sem reajuste em serviço graças ao eixo alinhado oticamente (qTarget)
  • Nenhum refletor necessário

Elevada fiabilidade operacional

  • Fiabilidade máxima graças ao princípio de barreira entre o sensor e a peça da máquina
  • Produtividade e tempos de ciclo elevados graças ao pequeno ponto de luz para lacunas estreitas na embalagem
  • Robusto quando exposto a sujidade em plástico, aço inoxidável ou design higiénico
Produtos

Controlo da transferência dos recipientes do transportador de parafuso sem fim até ao encapsulador

Teaser_Service_Support_Packaging_Kapitel2.3_6691_600x338.jpg
Produtos
Para o topo