Os encoders são capazes de medir posição e velocidade com alta precisão, próprios para sistemas industriais, máquinas e aplicações robóticas.
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
Automação de processos com transmissores, sensores e dispositivos de medição para os parâmetros: pressão, temperatura, nível, fluxo e condutividade, de meios gasosos, líquidos, pastosos e granulados.
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
Uma empresa familiar internacional apaixonada por sensores, codificadores, instrumentos de medição e componentes para processamento automatizado de imagens
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
Máquinas de moldagem, de enchimento e selagem
Selo transversal monitoramento
Monitoramento do selo transversal
Função No Gap, No Seal
Soluções de sensores para esta aplicação
Soluções de sensores para esta aplicação
Soluções de sensores para esta aplicação
Sensores difusos com supressão de fundo para monitoramento da área de selo do filme
A alta energia luminosa torna o sensor adequado para todos os materiais de embalagens translúcidos (sem revestimento de alumínio).
A função No Gap, No Seal impede a parada não planejada e aumenta a disponibilidade da máquina.
Alta segurança do processo através da adaptação individual da sensibilidade ao material de embalagens.
FZAM 30P5002
intensity difference
300 … 1500 mm
pulsed infrared diode
PNP
potentiometer, 15 turn
cable 4 pin, 2 m
65 °C
IP 65
FSE 050A1003
through beam sensor
-25 … 70 °C
Para o topo