Os encoders são capazes de medir posição e velocidade com alta precisão, próprios para sistemas industriais, máquinas e aplicações robóticas.
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
Automação de processos com transmissores, sensores e dispositivos de medição para os parâmetros: pressão, temperatura, nível, fluxo e condutividade, de meios gasosos, líquidos, pastosos e granulados.
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
Uma empresa familiar internacional apaixonada por sensores, codificadores, instrumentos de medição e componentes para processamento automatizado de imagens
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
Máquinas de moldagem, de enchimento e selagem
Monitoramento da velocidade da esteira de transporte
Monitorar a velocidade da esteira de transporte
Disparo altamente preciso em processos altamente dinâmicos
Soluções de sensores para esta aplicação
Soluções de sensores para esta aplicação
Soluções de sensores para esta aplicação
Monitorar a velocidade da esteira de transporte
A alta resolução do encoder incremental garante o posicionamento independente da velocidade dos objetos.
Várias possibilidades de configuração garantem a máxima disponibilidade, máxima flexibilidade e reduz a diversidade.
Baixa necessidade de espaço nas esteiras de transporte devido à profundidade da instalação de 38 mm.
Incremental industrial - 58 mm
Encoders rotativos programáveis
Eixo ø4 ... 10 mm e eixo oco ø8 ... 15 mm
Flange de aperto, servoflange ou flange quadrado
Eixos ocos abertos unilateralmente ou inteiros
Parametrização: Número de pulsos 1 ... 65 536, nível de saída HTL / TTL, sequência de pulsos e pulso zero
Programação com software de PC ou aparelho portátil
Aberto no seletor de produtos
Para o topo