Os encoders são capazes de medir posição e velocidade com alta precisão, próprios para sistemas industriais, máquinas e aplicações robóticas.
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
Automação de processos com transmissores, sensores e dispositivos de medição para os parâmetros: pressão, temperatura, nível, fluxo e condutividade, de meios gasosos, líquidos, pastosos e granulados.
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
Uma empresa familiar internacional apaixonada por sensores, codificadores, instrumentos de medição e componentes para processamento automatizado de imagens
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
Máquinas de moldagem, de enchimento e selagem
Entrada de objeto
Entrada de objeto
Posicionamento altamente preciso no saco plástico
Soluções de sensores para esta aplicação
Soluções de sensores para esta aplicação
Soluções de sensores para esta aplicação
Sensores difusos com supressão de fundo para a entrada de produtos tratados industrialmente
O processo de embalagem estável através de um pequeno ponto luminoso garante a alimentação de objetos de alta precisão.
Alta segurança operacional devido a um sinal de comutação estável, independente das superfícies.
Redução de variantes de sensores, pois o sensor é adequado para outras aplicações na máquina.
Encoder rotativo programável para disparo independente da velocidade
A alta resolução do encoder incremental garante o posicionamento independente da velocidade dos objetos.
Várias possibilidades de configuração garantem a máxima disponibilidade, máxima flexibilidade e reduz a diversidade na máquina.
Baixa necessidade de espaço nas esteiras de transporte devido ao modelo compacto de 38 mm.
IO-Link
Sensores fotoelétricos e sensores de luz com desempenho superior
Preparado para Indústria 4.0 e IIoT
Mais possibilidades de configuração
Parametrização automatizada, para maior rapidez no ajuste de formato
Otimização de processos por meio de dados adicionais
Valor de distância via IO-Link
Aberto no seletor de produtos
Incremental industrial - 58 mm
Encoders rotativos programáveis
Eixo ø4 ... 10 mm e eixo oco ø8 ... 15 mm
Flange de aperto, servoflange ou flange quadrado
Eixos ocos abertos unilateralmente ou inteiros
Parametrização: Número de pulsos 1 ... 65 536, nível de saída HTL / TTL, sequência de pulsos e pulso zero
Programação com software de PC ou aparelho portátil
Aberto no seletor de produtos
Para o topo