Os encoders são capazes de medir posição e velocidade com alta precisão, próprios para sistemas industriais, máquinas e aplicações robóticas.
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
Automação de processos com transmissores, sensores e dispositivos de medição para os parâmetros: pressão, temperatura, nível, fluxo e condutividade, de meios gasosos, líquidos, pastosos e granulados.
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
Uma empresa familiar internacional apaixonada por sensores, codificadores, instrumentos de medição e componentes para processamento automatizado de imagens
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
Máquinas de moldagem, de enchimento e selagem
Detectar fissuras nas bordas
Detectar fissuras nas bordas
Evitar de forma confiável as rejeições de produtos
Soluções de sensores para esta aplicação
Soluções de sensores para esta aplicação
Soluções de sensores para esta aplicação
Barreiras ultrassom unidirecionais para a detecção de fissuras nas bordas
A tecnologia de ultrassom permite a medição da reserva de filme de todos os tipos de filme e superfícies com a máxima confiabilidade.
A detecção rápida e confiável de fim de filme devido ao curto tempo de resposta de 9 ms aumenta a segurança do processo.
Redução de variantes de sensores, pois o sensor é adequado para outras aplicações na máquina.
Sensores ultrassônicos robustos com parametrização flexível
Detecção de objetos por ultrassom
Elemento sensor extremamente resistente
Região cega extremamente curta de 20 mm
Funcionalidade IO-Link para parametrização flexível e instalação simples
Também disponível como interruptor de 2 pontos, na forma de sensor de reflexão ou barreira
Faixas de detecção até 2000 mm
Aberto no seletor de produtos
Para o topo