Com embalagens reutilizáveis, como garrafas, garantir a qualidade da limpeza é o primeiro passo para a segurança alimentar. A medição da velocidade do fluxo e da temperatura no processo de lavagem garante o desempenho da limpeza.

O princípio de medição calorimétrica monitoriza a velocidade do fluxo e a temperatura

Elevada segurança do processo

  • Garantia da velocidade de fluxo e temperatura definidas para esterilização
  • Compatibilidade com SIP de até 150 °C, ilimitada no tempo
  • Medição de fluxo em temperaturas de agentes de até 125 °C

Complexidade e tempo de instalação reduzidos

  • Medição paralela da velocidade do fluxo e da temperatura
  • Ligação de processo BHC para todos os tamanhos de processo
  • Sinais de saída linearizados e calibrados
Para o topo