Produtos de alta qualidade com máxima segurança alimentar simultaneamente em diferentes embalagens – estes requisitos do consumidor influenciam os processos de produção e os controlos de qualidade. Estes, por sua vez, servem como perfis de requisitos para os nossos sensores. Com as tecnologias apropriadas, apoiamos a flexibilidade necessária nas mais variadas aplicações de máquinas.


Controlo do nível de enchimento na embalagem

Sensor de distância ultrassónico com feixe de som extremamente estreito

Elevada garantia de qualidade

  • Intervalo de medição linearizado com exatidão de repetição de 0,5 mm
  • Princípio de barreira de reflexão fiável via ultrassom

Custos de decisão reduzidos

  • Alcance de deteção de até 150 mm para os mais variados agentes
  • Tempos de resposta inferiores a 7 ms (medição)
  • Tempos de resposta de 1,3 ms (comutação)
Produtos

Sensor de disparo para sensor/câmara Vision

Sensores fotoelétricos de reflexão com supressão de fundo

Custos e tempos de fabrico reduzidos

  • Ponto de luz visível para facilitar o alinhamento do sensor
  • Nenhum refletor necessário
 
Elevada fiabilidade operacional
  • Elevada flexibilidade da máquina, já que diferentes cores e formas são reconhecidas de modo fiável
  • A insensibilidade a reflexões de fundo e luz externa garante um processo estável de embalagem
Produtos

Disparo dependente da velocidade

Ligação direta do codificador rotativo incremental ao sensor de Vision/à câmara industrial para controlo da qualidade independente da velocidade

Elevada segurança do controlo de qualidade

  • Sinais de codificador quase sem tremulação permitem um acionamento preciso da câmara em todo o intervalo de velocidade
  • Opto-ASIC monolítico com alta densidade de integração permite sinais estáveis ​​em operação contínua, mesmo em caso de choque e vibrações
  • Conceito de vedação robusto para elevada classe de proteção IP 67 garantida

Elevada flexibilidade

  • Pode ser parametrizado com flexibilidade de 1 a 65536 impulsos/rotação
  • Nível de sinal de saída selecionável entre TTL ou HTL
Produtos

Controlo de qualidade dos recipientes cheios

Processamento de imagens e identificação via sensor Vision

Elevada fiabilidade operacional

  • Controlo estável da qualidade, mesmo com propriedades flutuantes da superfície, graças à avaliação baseada em contorno do processador de imagem FEX®
  • Configuração fácil e fiável de inspeções de cores usando o assistente de cores 3D ColorFEX®
  • Resistente graças ao design industrial numa caixa metálica robusta com classe de proteção IP 67

Elevada flexibilidade

  • Graças ao rastreamento automático de posição FEXLoc® a 360°, não é necessário o alinhamento mecânico de objetos
  • 22 ferramentas de inspeção diferentes podem inspecionar até 32 características por trabalho
  • Podem ser armazenados até 255 trabalhos no sensor, com possibilidade de cópia de segurança via servidor FTP
  • High Speed Mode até 100 inspeções/minuto
  • A série XC permite lentes intercambiáveis, incluindo proteção modular patenteada IP 67
Produtos

Garantia de qualidade com imagem ao vivo

Interface da Web com o MultiViewer para apresentação de até 16 VeriSens® num ecrã

Tempo e custos de implementação reduzidos

  • Interface da Web configurável para operação e monitorização específicas de aplicações em apenas alguns minutos
  • Sem custos adicionais de software
  • O controlador flash VeriFlash integrado reduz o esforço de programação e integração
  • Memória de imagens com erros no sensor
  • O cliente FTP integrado pode guardar imagens de erro num servidor FTP
Produtos
Para o topo