Juntos asseguramos processos e mantemos os custos sob controle
Interactive_Landingpage_heatExchangers.jpg


Operação otimizada devido à rápida detecção de temperatura

A rápida medição de temperatura melhora a malha de controle e, assim, ajuda a garantir a qualidade assim como a reduzir a necessidade de energia. Quanto menor o tempo de resposta do sensor de temperatura for, mais cedo a válvula de aquecimento pode ser ativada. Assim, é possível trabalhar com pequenas margens de segurança, mas também baixar o nível geral de temperatura. Isto economiza energia térmica e reduz o impacto negativo no sabor do produto.
Teaser_2_600x338_V3.png

Segurança sustentável

A medição de fluxo precisa garante que o tempo de retenção de calor é mantido com precisão. Através do ajuste exato velocidade de fluxo, a implementação de um conceito de controle global para o aumento da capacidade do sistema também é possível.
Teaser_Zchn-7141_600x338.png

Gerenciamento de limpeza melhorado

A medição de pressão altamente precisa na entrada e saída do trocador de calor permite previsões exatas de quando é necessário realizar um limpeza do trocador de calor. Quanto mais preciso o sensor for, mais depressa ele indica quando a pressão dos produtos tratados cai abaixo da pressão do meio de aquecimento/arrefecimento.
Teaser_1_600x338_V3.png

Construído para a automatização de trocadores de calor

Para o topo