Uma questão de luz

Se está muito escuro para ler, é necessária a ajuda de uma lâmpada. Se uma folha de papel possui pouco contraste na impressão, pode ser melhor vista se mantida contra o sol. Se um fotógrafo quer colocar algo na luz certa, ele coloca-o em pontos coloridos. O que cada um utiliza no dia a dia – a intensidade correta e o tipo de iluminação – também possui um significado decisivo para o processamento industrial de imagens, pois nem sempre há luz natural ou suficiente, ou, conforme a aplicação, esta também pode ser inadequada ou nociva.

Portanto, as iluminações assumem um importante papel na construção de um sistema de processamento de imagem. O tipo, a cor e a intensidade possuem uma influência decisiva sobre o que estará visível num objeto a ser testado e, por isso, é capturado por uma câmera ou um sensor de visão para a avaliação. Também é tarefa da iluminação correta acentuar o melhor possível uma característica do objeto a ser verificada para que, assim, todo o sistema de processamento de imagem possa trabalhar de forma fiável.


Tipo e posição

As iluminações diferenciam conforme a luz refletida, luzes de catedral, campo escuro e luz transmitida. Cada tipo de iluminação possui utilidade em virtude da técnica aplicada com as respetivas forças necessárias para as diferentes tarefas de inspeção. Caso seja refletida, por exemplo uma superfície de objeto com ênfase, pode-se evitar uma reflexão de luz de catedral. Caso as câmeras e sensores de visão detetem riscos ou gravuras, recomenda-se uma iluminação de campo escuro lateral.

Grafik_Illumination-types_1200px_PT.jpg

Além de fazer um objeto de teste visível, outros aspetos devem ser considerados como, por exemplo, as características do material, como a consistência dos materiais e a cor, as condições ambientais como luz ou estações de trabalho externas existentes.


Cor

A aplicação de diferentes cores de iluminação consegue o contraste com o qual se solucionam de forma melhor ou mais eficiente uma tarefa de inspeção. Nem sempre é necessária uma câmera colorida, por exemplo. Desta forma, no caso de geração de uma imagem monocromática com iluminações coloridas, determinadas cores podem ser destacadas ou suprimidas. Por exemplo, caso uma luz azul encontre superfícies com várias cores como um lápis colorido, serão refletidas as superfícies azuis com mais intensidade, enquanto o restante será absorvido conforme a cor. O resultado: o lápis azul aparecerá mais claro e as superfícies com partes avermelhadas aparecerão extremamente escuras. Assim, serão originados contrastes decisivos para uma solução de aplicação com sucesso.


Tem dúvidas?

Encontrar a iluminação correta para as aplicações depende de vários fatores, bastante individuais e também pode ser algo complexo. Tem dúvidas a este respeito? A nossa equipa oferece consultadoria e encontrará a melhor solução juntamente consigo.

Contacte-nos

Linha de produtos


Também pode ser do seu interesse:


Downloads

Para o topo