O sensor trabalha com o método de três áreas, o que significa que ele transmite as três cores vermelho, verde e azul e avalia os componentes das três cores que são refletidas pelo objeto.
A cor de um objeto é aprendida no processo de programação. Se o sensor reconhecer a cor novamente durante a medição, ele ativará a saída correspondente. As tolerâncias selecionáveis permitem detetar diferenças grosseiras ou finas de cores.
Características e vantagens
Operação fácil Quatro cores diferentes podem ser aprendidas com apenas três botões.
A melhor gradação de cor Um dos cinco níveis de tolerância pode ser selecionado para cada cor.
Curto tempo de resposta Com um tempo de resposta de apenas 0,34 ms, podem ser alcançadas elevadas taxas de deteção
Entrada de sincronização Permite a medição direcionada da cor
Entrada de programação externa Permite o controlo remoto completo de todas as funções de programação via transmissão de dados em série. Está disponível um conversor de interface RS 232 com isolamento elétrico como acessório.
Montagem e instruções de configuração
A utilização do sensor de cores é tão simples quanto a de um sensor fotoelétrico de reflexão difusa. Apenas devem ser observados os dois pontos a seguir:
Para objetos brilhantes, incline o sensor lateralmente em aproximadamente 15°.
Se deseja detetar diferenças de cores muito pequenas, a distância de digitalização de 40 mm deve ser respeitada com a maior precisão possível.
Sensores de contraste
As mínimas diferenças de contraste podem ser detetadas com sensores de contraste. Os contrastes surgem quando as superfícies têm áreas claras e escuras (por exemplo, uma marca de cor escura numa cor básica clara) ou através de estruturas numa superfície (por exemplo, uma costura de solda).
Os sensores de contraste são baseados no princípio de diferenciação de intensidade com um pequeno ponto de luz claramente definido. Na área de trabalho ideal, o sensor é otimizado a tal ponto que as diferenças de contraste mais subtis são detetadas quase independentemente de pequenas alterações na distância.
Características e vantagens
Sensor de luz branca A estreita linha de luz branca permite a deteção precisa de marcas coloridas.
Sensores a laser Graças ao feixe focalizado, até mesmo as menores arestas de até 0,1 mm de altura podem ser detetadas.
Tempo de resposta rápido Tempos de resposta muito curtos de até 50 µs permitem a deteção das marcas em "tempo real" e, assim, aumentam a precisão do processo.
Sensor com sinal analógico Permite que os valores de ajuste desejados sejam lidos e os desvios sejam reconhecidos.
Montagem e instruções de configuração
O sensor normalmente deve ser montado num ângulo de 5° a 20° em relação à superfície do objeto, especialmente ao detetar material brilhante. Ao detetar arestas, ranhuras, entalhes, o sensor deve ser alinhado de forma que o reflexo direto seja registado quando o entalhe, a ranhura ou aresta entrar no feixe de luz.
Sensores de diferença
A família de sensores de diferença abre um novo capítulo no mundo da tecnologia de sensores. As funções patenteadas permitem ao utilizador encontrar soluções novas e inovadoras para detetar objetos, verificar tolerâncias ou comparar tamanhos e posições de objetos. Graças ao fino feixe de laser e à alta insensibilidade às cores do sensor, os objetos são detetados com precisão. Dependendo da tarefa, estão disponíveis cinco sensores diferentes com funções diferentes:
Botão de diferença com
Avaliação de nível
Avaliação da janela
Avaliação de tolerância
Avaliação mín./máx.
Comparação de 2 pontos
Características e vantagens
Botão de diferença com avaliação de nível
Com a avaliação de nível, os objetos são reconhecidos com base na sua diferença de altura (nível) e mostrados na forma de um sinal de saída digital. O sensor avalia a diferença de altura positiva ou negativa dentro de uma determinada janela de tempo de no máx. 5 ms. Se a diferença de altura for maior do que 50% do valor programado, um impulso de pelo menos 10 ms é emitido na saída. Assim que o valor for inferior a 50%, o sensor volta para o estado OFF. Se as diferenças de altura dentro da janela de tempo forem inferiores a 50% do valor de programação (por exemplo, flutuações na correia transportadora), o sensor permanece no estado OFF.
Vantagens:
O nível/a aresta a partir de onde os objetos são detetados pode ser ajustado (altura mínima do objeto 0,2 mm)
Impulso de saída definido de 10 ms (também pode ser lido pelo PLC normal)
Detetar objetos numa correia transportadora oscilante
Detetar níveis ou arestas
Posicionar objetos com base numa aresta, independentemente da distância
Sensor de diferença com avaliação mín./máx.
Com a avaliação mín./máx., os objetos podem ser verificados e monitorizados com base no seu contorno ou forma detetada. A deteção dos objetos é ativada através de um sinal de controlo externo. No final de uma sequência de registo, os valores medidos registados são avaliados e a diferença entre o mínimo e o máximo é determinada. Se a diferença exceder uma diferença nominal previamente programada no sensor, esta é mostrada na forma de um sinal ON. Este sinal permanece ativo até que uma nova sequência de registo seja iniciada. Com o arranque, a saída volta ao estado OFF. Se a diferença for menor do que a diferença nominal, a saída permanece no estado OFF.
Vantagens:
A diferença é registada independentemente da distância
Pode determinar o início e a paragem do ciclo de medição
Sinal bom/mau fácil de avaliar
Verificar o movimento circular ou batimento das rodas/discos, independentemente da distância
Verificar o empenamento das peças de plástico após o arrefecimento
Botão de diferença com avaliação de tolerância
Com a avaliação da tolerância, os objetos podem ser verificados quanto às suas tolerâncias dimensionais. Com o registo contínuo das distâncias dos objetos, todos os valores registados são verificados quanto a se excedem ou ficam abaixo da tolerância especificada. Se o valor for excedido ou não atingido, um sinal ON é emitido na saída. Se a distância permanecer dentro da área de tolerância, o sensor permanece no estado OFF.
Vantagens:
Paquímetro em forma de sensor
Monitorização simples de uma distância com área de tolerância (informações de estado bom/mau)
A área de tolerância e a distância nominal podem ser programadas independentemente uma da outra
Verificar a espessura do material após o laminador
Verificar a espessura do material nas extrusoras
Botão de diferença com avaliação da janela
Com a avaliação da janela, os objetos podem ser classificados usando uma janela de comutação especificada. Para este propósito, a janela de comutação é definida usando um processo de programação simples com um limite superior e inferior. Se um objeto estiver fora dos limites definidos, isto é indicado na saída de comutação.
Vantagens:
Supressão de primeiro e segundo plano num sensor
As posições podem ser aprendidas independentemente umas das outras
Ocultar objetos perturbadores em primeiro e segundo plano
Detetar objetos num transportador de lamelas
Sensor de diferença com comparação de 2 pontos
Numa comparação de 2 pontos, duas distâncias que são registadas em dois momentos especificamente selecionados são comparadas uma com a outra. O momento é selecionado com um sinal de sincronização. A primeira distância é registada na aresta positiva do sinal, a segunda distância na aresta negativa do sinal. Após a segunda distância ter sido registada, o sensor avalia a diferença entre as duas distâncias e a compara com um desvio máx. permitido guardado previamente através de programação. Se este for excedido, a saída entra no estado ON.
Vantagens:
Comparar as alturas dos objetos independentemente da distância
O desvio pode ser aprendido (mín. 0,3 mm)
O tempo de medição pode ser determinado por um sinal externo
Verificar a profundidade de pressão dos parafusos
Comparar distâncias/alturas de objetos com uma referência
Montagem e instruções de configuração
No caso de objetos brilhantes ou refletores, o reflexo direto não deve incidir sobre o recetor. Isto pode ser evitado inclinando ligeiramente o sensor.
Para resultados de medição ideais, o sensor deve ser montado perpendicularmente ao movimento do objeto.