Sensor laser preciso para a deteção dos objetos mais reduzidos de até 0,05 mm
18/set/2020
Sensor laser preciso para a deteção dos objetos mais reduzidos de até 0,05 mm
Os sensores óticos em miniatura O200 detetam de forma fiável os objetos mais ínfimos de até 0,05 mmSensores miniatura O200 fiáveis, precisos, simples e digitais
Designs de máquinas compactos com espaços reduzidos, deteção de objetos muito pequenos, espaços estreitos ou acionamento preciso e com taxas de ciclo rápidas, todas essas são apenas algumas das áreas de aplicação para os novos sensores óticos em miniatura O200 com feixe de luz laser focalizado. As novas variantes de laser agora permitem uma precisão ainda maior na deteção das menores diferenças de posição, as menores lacunas e pequenas peças, como fios individuais ou os fios mais finos com um diâmetro de apenas 0,05 mm. Em combinação com a sua fiabilidade insuperável, mesmo sob fortes influências de luz externa, como iluminação LED, reflexos de máquina ou influência mútua de outros sensores, os sensores O200 expandem o seu portfólio já exclusivo.
As variantes de laser O200 com supressão de fundo são verdadeiramente versáteis e, graças ao seu alcance exclusivo de 180 mm, são adequadas, por exemplo, para a deteção precisa e exata dos objetos mais ínfimos na alimentação de material ou na indústria elétrica. Um jitter mínimo de menos de 20 microssegundos garante reprodutibilidade máxima e permite, assim, um acionamento de alta precisão. Na indústria de embalagens, por exemplo, um saco tubular pode ser cortado para caber com precisão, minimizando significativamente o desperdício de material. Com o seu baixo peso e tamanho reduzido, os sensores a laser O200 também permitem a agilidade necessária das garras. Graças às reservas de energia extra (modo de alta potência), também podem detetar objetos pretos profundos ou angulares, mesmo a grandes distâncias de até 180 mm.
Além das variantes de ponta de laser, o portfólio também oferece sensores com uma linha de laser de 56 mm de comprimento. Os sensores cobrem uma área muito mais ampla e, portanto, compensam recortes ou orifícios menores, como, por exemplo, em placas de circuito impresso. As barreiras de luz de reflexão de laser O200 com ótica de lente única podem detetar objetos com segurança, mesmo através de aberturas muito pequenas, graças ao feixe do transmissor e do recetor num eixo. Isso permite ainda mais flexibilidade no design da máquina.
Em resumo, os sensores a laser O200 oferecem um valor acrescentado notável: graças à sua fiabilidade extremamente elevada e à alta precisão, eles oferecem um novo nível de segurança e fiabilidade ao detetar até mesmo os objetos e lacunas mais ínfimos. Os tempos de imobilização devido a deteções incorretas são minimizados e a eficácia do sistema é significativamente aumentada graças ao aumento do ciclo do produto através de um acionamento rápido e preciso. O design compacto e a variedade de variantes aumentam a flexibilidade na construção da máquina. Os dados CAD com um caminho de feixe integrado também reduzem o esforço do design; não são necessárias medidas de proteção construtivas contra a influência de luz externa. Resumindo: os sensores em miniatura O200 oferecem uma nova definição de fiabilidade e precisão.