16 de jun. de 2020

Segurança a longo prazo – deteção de mãos sem contacto em dispositivos de desinfeção automática
Sensores óticos em miniatura pequenos, compactos e absolutamente fiáveis ​​da Baumer em diferentes designs para dispositivos de desinfeção automática
Todos os conhecem e os utilizam agora: dispositivos de desinfeção automática das mãos. No interior da caixa, os sensores óticos em miniatura com supressão de fundo da Baumer garantem um reconhecimento de mão seguro e confiável com distâncias de comutação de 15 a 300 mm, independentemente do ângulo de incidência ou da janela de visualização suja. E isso durante toda a vida útil do dispositivo. Atrasos de comutação ajustáveis ​​também evitam rajadas de spray múltiplas ou indesejadas. Graças ao alto nível de imunidade à luz ambiente, os sensores também funcionam sem restrições em ambientes muito claros. 
​​​​​​​
A fácil integração na caixa do dispensador é possível devido à grande variedade de designs compactos disponíveis. Além dos sensores cilíndricos OR18 com rosca M18, também estão disponíveis caixas retangulares em miniatura das séries O200 e O300 com buchas roscadas M3 robustas ou buchas espaçadoras. A distância de comutação pode ser definida de forma fácil e reproduzível. Variantes disponíveis opcionalmente com um alcance fixo estão prontas para utilização imediata. A grande vantagem dos sensores em miniatura da Baumer: distâncias de comutação seguras para toda a vida. 
 

Transferência para a imprensa


Informações adicionais

Para o topo