6/mar/2024
Com um Encoder Multiturn para máquinas móveis, a Baumer, especialista em sensores, acrescenta mais um destaque à sua linha de produtos. O novo EB360R, sem contato, foi desenvolvido especialmente para máquinas móveis e funciona sem necessidade de manutenção, mesmo em ambientes agressivos. Típico da Baumer: combina máximo desempenho com um modelo compacto e informa sobre a posição angular e a velocidade de rotação precisamente, mesmo quando está sujo, molhado ou quente. O robusto EB360R é resistente a vibrações ou choques. O encoder livre de desgaste é, portanto, ideal para uso em veículos portuários, plataformas ou máquinas agrícolas. A Baumer faz assim jus ao seu papel de vanguarda em encoders: o EB360R é o Encoder Multiturn sem contato mais compacto com esta precisão, e complementa o vasto portfólio da Baumer para aplicações móveis.
Sem chance para sujidade, pó ou líquidos
O encoder magnético sem rolamentos EB360R deve a sua elevada robustez ao princípio de detecção sem contato com sensor e rotor magnético separado. A posição angular e o número de rotações são determinados sem peças móveis no interior do sensor. A unidade de sensor está mecânica e termicamente desacoplada. Ao contrário dos encoders clássicos, não existe um eixo no interior do encoder. O sistema eletrônico do sensor do EB360R está completamente encapsulado e não propicia qualquer possibilidade de entrada de líquidos ou poeiras. A proteção extra contra choques e vibrações é fornecida pelo sistema eletrônico cuidadosamente encapsulado no interior da caixa de plástico resistente à corrosão.
Design compacto com máximo desempenho
A equipe de designers da Baumer projetou o EB360R especificamente para os requisitos especiais em condições agressivas de utilização no ambiente externo. Até agora, os encoders industriais têm sido frequentemente utilizados em máquinas móveis, que muitas vezes não conseguem suportar durante muito tempo as condições de trabalho em canteiros de obras, encostas cobertas de neve e em minas empoeiradas de matérias-primas. Com o desenvolvimento do EB360R, a Baumer dedicou todos os esforços para reduzir o tamanho da carcaça ao mínimo – maximizando simultaneamente a robustez. "Várias experiências de campo da nossa vasta base de clientes na área de máquinas móveis foram incorporadas no desenvolvimento", relata o Gerente de Produtos Sebastian Köster.
Estanqueidade permanente, máxima robustez
Os requisitos para um novo encoder dedicado para máquinas móveis foram definidos de modo ambicioso e claro. Köster: "Queríamos estabelecer um novo padrão de encoder para máquinas móveis com o EB360R: um Encoder Multiturn sem rolamentos com máxima robustez, tamanho compacto e máxima precisão." Do ponto de vista do designer, isto foi alcançado. Com uma altura de apenas 22 mm quando instalado, o design compacto do sensor permite uma liberdade especial no projeto da máquina. E a precisão da medição? "É a melhor da sua classe para Encoders Multiturn magnéticos sem rolamentos neste tamanho", diz Köster.
No entanto, a característica mais importante para uma operação contínua e confiável em áreas externas diz respeito à estanqueidade a longo prazo. O EB360R passa com facilidade nos testes convencionais, em conformidade com IP67 e IP69K. No entanto, estes dizem pouco sobre a estanqueidade após muitos anos de utilização exigente no ambiente externo. Mesmo após um desgaste agressivo e acelerado, o EB360R prova a sua confiabilidade em testes altamente exigentes, como o banho de imersão por choque térmico. Isto significa que continua a funcionar perfeitamente depois de ter sido ciclicamente aquecido a 85 ºC e depois imerso diretamente numa solução de água salgada fria a 0 ºC. "Um verdadeiro desafio que - se ultrapassado - garante um funcionamento seguro em áreas externas", afirma Köster.
Breve informação sobre o EB360R
Encoder absoluto sem contato «Desenvolvido para Máquinas Móveis»
Campos de aplicação: Medição de ângulo para cantilevers, monitoramento de velocidade
Adequado para veículos como escavadeiras e guindastes,
plataformas, colheitadeiras de grãos e madeira, tratores, etc.
Disponível como Singleturn ou Multiturn
Interfaces: SSI, CANopen, SAE J1939
Carcaça de plástico resistente à corrosão
Elevada resistência a vibrações e choques até 500 g
Faixa de temperatura de -40 ºC até 85 ºC
Mais informações: https://www.baumer.com/c/47029
Robusto, compacto, preciso: a Baumer apresenta o novo Encoder Multiturn para máquinas móveis
Image