Os sensores de distância a laser de alto desempenho OM70 resolvem até mesmo as aplicações de medição exigentes com extrema facilidade. O sensor pode ser adaptado de forma rápida e otimizada para a tarefa de medição através da interface web integrada. Interfaces de última geração também garantem uma integração simples.
Encontre a melhor solução em apenas 5 passos:
1) Definir a faixa de medição
Para alcançar a mais alta precisão, a faixa de medição deve ser mantida tão pequena quanto possível.
2) Selecionar o Sweet Spot
Para resultados de medição especialmente confiáveis, deve-se medir o laser no Sweet Spot.
3) Determinar o formato do feixe
Para aumentar a estabilidade do valor medido, recomenda-se usar uma forma de feixe linear. Um sensor de ponto é vantajoso para medir os menores objetos.
4) Determinar a classe do laser
Uma medição rápida em objetos escuros requer uma classe de laser 2, em todos os outros casos a classe de laser 1 é suficiente.
5) Definir a interface
Aqui há uma escolha entre duas opções: interface Ethernet TCP/IP com interface web ou interface serial com display. Ambas as versões fornecem uma saída analógica
Overview laser distance sensors
Application Report – Guarantee traceability through faultless laser marking
Technical Report – 5 steps to find the right laser distance sensor
Technical Report – Undeterred precision – OM70 with focus ranges
Laser distance measurement for all surfaces