Portfólio de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Sensores de distância a laser de alto desempenho com range de 20 mm a 1000 mm

  • Distâncias de medição de até 1000 mm
  • Desvio de linearidade de até ± 0,03% MR
  • Frequência de medição até 3,3 kHz
  • Interface digital: IO-Link ou RS485
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Baumer Sensor Suite

  • Compreender e utilizar todo o potencial dos aparelhos IO-Link e Baumer CANopen
  • Visualizar as funções dos sensores de todos os fabricantes
  • Software para PC fácil de usar graças ao design claro e informações adicionais úteis

OM60 - O próximo nível
Descubra os destaques dos sensores de distância a laser OM60
 

Sensores de distância a laser OM60 em detalhes

Os sensores de distância a laser OM60 são ideais para aplicações nas áreas de controle de posição, inspeção de qualidade e medição de espessura que exigem máxima precisão e repetibilidade. Essas aplicações exigentes podem ser encontradas em diversos setores, por exemplo, nos setores automotivo, eletrônico e de robótica.


Guia de seleção do OM60
The selected altAttribute does not exist!

Encontre o sensor de distância a laser correto em apenas 2 etapas:

1) Definir a faixa de medição 
Para alcançar a mais alta precisão, a faixa de medição deve ser mantida tão pequena quanto possível.

2) Determinar o forma do feixe 
Para aumentar a estabilidade do valor medido, recomenda-se usar uma forma de feixe linear. Um sensor de ponto é vantajoso para medir os menores objetos ou espaços.


Tecnologia

Transferências
Brochuras / catálogos


Para o topo