Portfólio de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Sensor de radar Off-Highway

R600V

  • Medição de distância rápida e precisa
  • Testado de acordo com os padrões mais elevados para Off-Highway
  • Desenho 122GHz para o mercado de tecnologia agrícola importante
  • Invólucro de plástico robusto e proteção das lentes 
  • Vedação confiável com IP69K e preparado para imersão
  • Interface para CAN SAE J1939
Para o produto
The selected altAttribute does not exist!

Sensor de radar Off-Highway para distância do piso e dos cultivos

R600V

  • Excelente penetração dos cultivos e reconhecimento do solo
  • Testado de acordo com os padrões mais elevados para Off-Highway
  • Desenho 122GHz para o mercado de tecnologia agrícola importante
  • Invólucro de plástico robusto e proteção das lentes 
  • Vedação confiável com IP69K e preparado para imersão
  • Interface para CAN SAE J1939
     
Para o produto
The selected altAttribute does not exist!

Sensor de radar para Off-Highway para distância do piso e dos cultivos para pulverizadores

R600V

  • Excelente penetração dos cultivos e reconhecimento do solo
  • Reconhecimento de deslocamento de spray integrado
  • Testado de acordo com os padrões mais elevados para Off-Highway
  • Desenho 122GHz para o mercado de tecnologia agrícola
  • Invólucro de plástico robusto e proteção das lentes 
  • Vedação confiável com IP69K e preparado para imersão
  • Interface para CAN SAE J1939
Para o produto
The selected altAttribute does not exist!

Sensor de radar para vários objetos para Off-Highway

R600V

  • A emissão de dados para vários objetos proporciona a flexibilidade necessária para soluções de aplicação indivíduais
  • Testado de acordo com os padrões mais elevados para Off-Highway
  • Desenho 122GHz para o mercado de tecnologia agrícola importante
  • Invólucro de plástico robusto e proteção das lentes 
  • Vedação confiável com IP69K e preparado para imersão
  • Interface para CAN SAE J1939
     
Para o produto

As vantagens

Desempenho excepcional para off-highway e máquinas agrícolas:

  • Aumento da eficiência da máquina
    • Os sensores de radar da Baumer permitem a automação de processos e, assim, o aumento da eficiência da máquina. Os danos nos cultivos e máquinas podem, assim, ser reduzidos.
    • Monitoram o processo de trabalho e reduzem as avarias. Desse modo também aumenta a disponibilidade de máquina
  • Redução dos custos totais de trabalho 
    • A automação de processos de trabalho permite um uso otimizado de materiais de trabalho, como químicos ou fertilizante líquido.
    • As funções de diagnóstico reduzem os danos e, desse modo, os custos de manutenção. Os tempos de parada podem ser otimizados e a vida útil da máquina aumentada.
  • Vantagem competitiva devido ao tempo de comercialização reduzido 
    • Projeto da máquina mais rápido graças à integração de sensores de radar com processamento de sinal da Baumer comprovado
    • Qualificação do produto e desenho semelhante a automóvel de acordo com os altos padrões da indústria como EN ISO 14982, ISO 13766, EN13309, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 305550
    • O desenho 122GHz com declarações de conformidade e certificados para o mercado de tecnologia agrícola importante permitem uma comercialização mais rápida

Aplicações

Indicado para aplicações para

  • Ceifeiras
  • Colheitadeira de forragem
  • Tratores
  • Pulverizadores
  • Acessórios para cultivo do solo
  • Semeadoras
  • Robôs de campo autônomo
  • Caminhões do lixo
  • Pavimentadoras
  • Viticultura e fruticultura (máquinas de pulverização, máquinas de corte, cultivo do solo)

A seguir, apresentamos algumas áreas de aplicação que devem ser validadas pelo cliente. Os direitos de propriedade intelectual podem existir para algumas aplicações e/ou casos de uso final.


Transferências
Brochuras / catálogos

Para o topo