Os encoders são capazes de medir posição e velocidade com alta precisão, próprios para sistemas industriais, máquinas e aplicações robóticas.
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
Automação de processos com transmissores, sensores e dispositivos de medição para os parâmetros: pressão, temperatura, nível, fluxo e condutividade, de meios gasosos, líquidos, pastosos e granulados.
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
Uma empresa familiar internacional apaixonada por sensores, codificadores, instrumentos de medição e componentes para processamento automatizado de imagens
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
Cabo
Cable GigE RJ45s/RJ45, 20,0 m, flex v2
Cabos
Cable GigE RJ45s/RJ45, 20,0 m, flex v2
Artigo nº: 11173257
Gigabit Ethernet interface cable
CAT5e
RJ45 (screw lock) to RJ45
suitable for cable carrier and torsion applications
length 20,0 m
Contato
Compartilhe
Dados técnicos
Transferências
Diagramas
Dados técnicos
Transferências
Diagramas
Dados técnicos
mostrar tudo
Dados Elétricos
Number of poles
8
Connectors
RJ45, screw lock
RJ45
Dados mecânicos
Smallest bending radius static
42 mm
Bending cycles
10000000
Use in cable carriers
yes
Cable length [m]
20 m
Weight
≤ 1600 g
Material
PVC, lead-free
Data interface
GigE
Condições ambientais
Flame resistance
UL20276 80°C / 30V
Transferências
mostrar tudo
Data sheet
Data sheet – Cable GigE RJ45s/RJ45, 20,0 m, flex v2
DE
(
pdf
| 247 KB)
Data sheet – Cable GigE RJ45s/RJ45, 20,0 m, flex v2
EN
(
pdf
| 246 KB)
Diagramas
mostrar tudo
Pin assignment
(
png
| 71 KB)
Para o topo