Os encoders são capazes de medir posição e velocidade com alta precisão, próprios para sistemas industriais, máquinas e aplicações robóticas.
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
Automação de processos com transmissores, sensores e dispositivos de medição para os parâmetros: pressão, temperatura, nível, fluxo e condutividade, de meios gasosos, líquidos, pastosos e granulados.
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
Uma empresa familiar internacional apaixonada por sensores, codificadores, instrumentos de medição e componentes para processamento automatizado de imagens
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
APY/FAPY
APY 50
Tacogeradores
APY 50
Artigo nº: 11071028
LongLife DC tachgenerator with PY flange and 5/16" solid shaft with flat, terminal box with 1/2" -14 NPT cable entry
For replacement of "PY" or "BC" style tachogenerators
Low response time
Open circuit voltage 20…100 mV per rpm
Very high resistance to shock
High signal quality due to patented LongLife technology
Recognition of sense of rotation possible via control
CSA / C / US approved
Contato
Compartilhe
Dados técnicos
Transferências
Acessórios
Dados técnicos
Transferências
Acessórios
Dados técnicos
mostrar tudo
Dados técnicos - Classificações eléctricas
Reversal tolerance
≤0,1 %
Linearity tolerance
≤0,15 %
Temperature coefficient
± 0,05 %/K (open-circuit)
Isolation class
B
Calibration tolerance
±1 %
Climatic test
Humid heat, constant (IEC 60068-2-3, Ca)
Armature-circuit time-constant
<75 µs
Open-circuit voltage
50 V per 1000 rpm
Interference immunity
EN 61000-6-2
Emitted interference
EN 61000-6-3
Approval
CE
CSA C/US
Dados técnicos - projeto mecânico
Size (flange)
ø4.5"
Shaft type
ø5/16", solid shaft with flat
Flange
PY flange
Protection EN 60529
IP 55
Operating speed
≤10000 rpm
Torque
1,5 Ncm
Rotor moment of inertia
1,1 kgcm²
Admitted shaft load
≤60 N axial
≤80 N radial
Material
Housing: aluminium die-cast
Shaft: stainless steel
Operating temperature
-22...+266 °F
Resistance
IEC 60068-2-6
Vibration 10 g, 10-2000 Hz
IEC 60068-2-27
Shock 300 g, 1 ms
Weight approx.
2,4 kg
Connection
Terminal box with 1/2" -14 NPT cable entry
Transferências
mostrar tudo
Data sheet
Data sheet – APY 50
FR
(
pdf
| 910 KB)
Data sheet – APY 50
DE
(
pdf
| 918 KB)
Data sheet – APY 50
EN
(
pdf
| 910 KB)
Operating Manual
APY
DE/EN
(
pdf
| 6 MB)
Declaration of conformity
DoC / CoC - Tachogenerators
DE/EN/FR
(
pdf
| 488 KB)
Acessórios
mostrar tudo
Mounting accessories
Spring disk coupling K 35 (shaft ø6...12 mm)
High quality torsionally stiff and backlash free coupling
Compensating of mounting errors
Balanced torsional rigidity (torsional spring constant)
Protection against shaft currents with an insulated hub on non-drive end (ø11 H7)
Additional key possible
Para o topo