The selected altAttribute does not exist!

Encoders multiturn - compactos, robustos e precisos

EB360

  • Posicionamento singleturn e multiturn
  • Interface CANopen, SAE J1939 e SSI
  • Extremamente robusto, mesmo nas condições externas mais difíceis
  • Classe de proteção até IP69K, testada adicionalmente por choque térmico em banho de imersão
  • Imune a choques e vibrações
  • Profundidade de instalação de apenas 22 mm
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Encoder multiturn - ampla seleção de interfaces

EAM360-K / EAM580-K

  • Posicionamento singleturn e multiturn
  • Interface analógica, CANopen, SAE J1939, SSI, PROFINET, EtherCAT, EtherNet/IP
  • Para uso externo e automação de fábrica
  • Classe de proteção até IP67
  • Tamanho (flange) ø36 mm ou ø58 mm
  • Variantes aprovadas E1
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Encoder singleturn - baixa profundidade de instalação

EAM500R

  • Posicionamento singleturn até 360º
  • Interface CANopen e analógica
  • Para uso externo e automação de fábrica
  • Classe de proteção até IP69K
  • Variantes redundantes
  • Profundidade de instalação de apenas 10 mm
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Encoder singleturn - economia de espaço, com saída analógica

MDFM / MDRM

  • Posicionamento singleturn até 360º
  • Interface analógica 
  • Para automação industrial
  • Classe de proteção até IP67
  • Design retangular ou cilíndrico extremamente compacto
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Comunicativos

MAGRES EAM580-K

  • Encoder absoluto multiturn
  • Tamanho (flange) ø58 mm
  • Para diâmetros de eixo de 6 a 12 mm (varredura axial)
  • Interface analógica, CANopen, PROFINET, SAE J1939, SSI, EtherCAT, EtherNet/IP
  • Resolução singleturn até 14 bits
  • Resolução multiturn até 18 bits
  • Saída incremental adicional
  • Precisão angular até ±0,15°
Aberto no seletor de produtos

Suas vantagens
  • Projeto compacto da máquina
    • Graças à leitura axial, os codificadores OnAxis são ideais para aplicações em que há pouco espaço ao redor da circunferência do eixo
  • Operação contínua confiável, mesmo sob condições extremas
    • Escaneamento magnético totalmente livre de desgaste e robusto
    • Imune à sujeira, vibração e choque
    • Imune a cargas de rolamento
  • Imune a correntes do eixo 
    • Especialmente com encoders rotativos em motores elétricos potentes, os rolamentos de esferas podem ser danificados por correntes do eixo
    • A separação do cabeçote de leitura do eixo resolve este problema
  • Classe de proteção IP permanentemente alta
    • O design sem rolamentos significa que os altos índices de proteção IP podem ser obtidos de forma econômica
    • Mesmo em altas velocidades, o encoder permanece protegido da entrada de água e poeira
    • Mais robusto devido à eletrônica desacoplada das partes móveis
  • Projetado para Automação Móvel
    • Alta robustez EMC devido ao design compatível com E1
    • Seção transversal do fio de 0,5 mm2 para montagem opcional de conectores automotivos (alemães etc.)
       

Aplicações

Destaques tecnológicos

O escaneamento magnético não requer nenhum rolamento entre o cabeçote do sensor e a base de medição (nesse caso, um ímã central). Isto significa que eles podem ser estruturalmente separados um do outro. A tolerância de montagem intermediária é relativamente alta e oferece mais flexibilidade no projeto e na montagem. Ao mesmo tempo, a ausência de rolamentos significa que não há sinais convencionais de desgaste. Isto torna os encoders imunes ao pó, sujeira ou fibras têxteis, imunes às correntes do eixo ou cargas dos rolamentos e robustos contra vibração e choques.


Transferências
Brochuras / catálogos

Para o topo