Os encoders são capazes de medir posição e velocidade com alta precisão, próprios para sistemas industriais, máquinas e aplicações robóticas.
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
Automação de processos com transmissores, sensores e dispositivos de medição para os parâmetros: pressão, temperatura, nível, fluxo e condutividade, de meios gasosos, líquidos, pastosos e granulados.
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
Uma empresa familiar internacional apaixonada por sensores, codificadores, instrumentos de medição e componentes para processamento automatizado de imagens
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
Grande eixo oco
Eixo oco 10 até 27 mm
ITD 40 A 4
Codificadores incrementais
ITD 40 A 4
Blind hollow shaft ø10 to ø16 mm
Encoder with blind hollow shaft ø10...16 mm
Max. 2048 pulses per revolution
Optical sensing method
Mounting by torque support
TTL or HTL output signals
Cable output radial or axial
Contato
Compartilhe
Dados técnicos
Transferências
Dados técnicos
Transferências
Dados técnicos
mostrar tudo
Dados técnicos - Classificações eléctricas
Voltage supply
5 VDC ±5 %
8...30 VDC
Reverse polarity protection
Yes
Consumption w/o load
≤100 mA
Pulses per revolution
200 … 2048
Reference signal
Zero pulse, width 90°
Sensing method
Optical
Output frequency
≤120 kHz
Output signals
A, B, N + inverted
Output stages
TTL linedriver (short-circuit proof)
HTL push-pull (short-circuit proof)
Interference immunity
EN 61000-6-2
Emitted interference
EN 61000-6-3
Dados técnicos - projeto mecânico
Size (flange)
ø80 mm
Shaft type
ø10...16 mm (blind hollow shaft)
Mounting kit
050
Protection EN 60529
IP 65
Operating speed
≤8000 rpm
≤5000 rpm IP 65 (>70 °C)
Starting torque
≤0,01 Nm (+20 °C)
Material
Housing: aluminium, black, powder-coated
Shaft: stainless steel
Operating temperature
-20...+70 °C
-20...+100 °C
Relative humidity
90 % non-condensing
Resistance
EN 60068-2-6
Vibration 10 g, 55-2000 Hz
EN 60068-2-27
Shock 100 g, 11 ms
Connection
Cable 1 m
Weight approx.
550 g
Transferências
mostrar tudo
Data sheet
Data sheet – ITD 40 A 4
DE
(
pdf
| 643 KB)
Data sheet – ITD 40 A 4
EN
(
pdf
| 641 KB)
Data sheet – ITD 40 A 4
FR
(
pdf
| 616 KB)
Declaration of conformity
DoC / CoC - ITD 20, ITD 28, ITD 40, ITD 42, ITD 48, ITD 70
BG/CZ/DE/DK/EN/ES/FI/FR/GR/HU/KO/LT/LV/NL/NO/PL/PT/RO/SI/SK
(
pdf
| 382 KB)
Para o topo