Os encoders são capazes de medir posição e velocidade com alta precisão, próprios para sistemas industriais, máquinas e aplicações robóticas.
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
Automação de processos com transmissores, sensores e dispositivos de medição para os parâmetros: pressão, temperatura, nível, fluxo e condutividade, de meios gasosos, líquidos, pastosos e granulados.
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
Uma empresa familiar internacional apaixonada por sensores, codificadores, instrumentos de medição e componentes para processamento automatizado de imagens
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
24 mm
ITD 01 A 4 Y 1
Codificadores incrementais
ITD 01 A 4 Y 1
Mini encoder with blind hollow shaft ø4 mm
Mini encoder with blind hollow shaft ø4 mm
Max. 1024 pulses per revolution
Optical sensing method
Outer diameter ø24 mm
TTL or HTL output signals
Cable output radial
Clamping ring torsion-proof
Contato
Compartilhe
Dados técnicos
Transferências
Dados técnicos
Transferências
Dados técnicos
mostrar tudo
Dados técnicos - Classificações eléctricas
Voltage supply
5 VDC ±5 %
8...30 VDC
Reverse polarity protection
Yes
Consumption w/o load
≤25 mA
Pulses per revolution
30 … 1024
Reference signal
Zero pulse, width 90°
Sensing method
Optical
Output frequency
≤100 kHz
Output signals
A 90° B, N
Output stages
TTL
Push-pull short-circuit proof
Dados técnicos - projeto mecânico
Size (flange)
ø24 mm
Shaft type
ø4 mm (blind hollow shaft)
Mounting kit
101
Protection EN 60529
IP 54
Operating speed
≤10000 rpm
Starting torque
≤0,007 Nm (+20 °C)
Material
Housing: aluminium
Shaft: stainless steel
Operating temperature
-20...+85 °C
Relative humidity
90 % non-condensing
Resistance
EN 60068-2-6
Vibration 10 g, 55-2000 Hz
EN 60068-2-27
Shock 30 g, 11 ms
Connection
Cable 1 m
Weight approx.
50 g
Transferências
mostrar tudo
Data sheet
Data sheet – ITD 01 A 4 Y 1
FR
(
pdf
| 704 KB)
Data sheet – ITD 01 A 4 Y 1
DE
(
pdf
| 728 KB)
Data sheet – ITD 01 A 4 Y 1
EN
(
pdf
| 729 KB)
Quickstart
ITD 01
DE/EN/FR/IT/ES
(
pdf
| 767 KB)
Declaration of conformity
DoC / CoC - ITD 01
EN/DE/BG/CZ/DK/ES/FI/FR/GR/HU/IT/LT/LV/NL/NO/PL/PT/RO/SK/SI
(
pdf
| 488 KB)
Para o topo