A série HOG9 / POG9 é uma família de produtos extremamente ampla e versátil de encoders rotativos incrementais para serviço pesado. Ela se baseia na longa experiência do líder mundial na área de serviço pesado e oferece sempre uma solução de alto nível para a sua aplicação.
O encoders rotativos HOG9 / POG9 são confiáveise duráveis nas condições mais difíceis em operação 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eles contribuem consideravelmente pra evitar panes e altos custos decorrentes de paradas, constituindo um fator decisivo para a alta disponibilidade de sua máquina ou sistema.
Os encoders rotativos incrementais para serviço pesado oferecem informações sobre velocidade de giro e posição angular. A resolução é indicada como número de pulsos (sinais quadrados) ou períodos de seno (sinais sen/cos) por rotação, fornecidos pelo encoder rotativo ao comando a cada rotação do eixo. Para aumentar a resolução, os sinais sen/cos podem ser interpolados em um comando ou controlador.
A velocidade de giro atual pode ser determinada pelo comando através da contagem dos pulsos durante uma unidade de tempo. A posição atual pode ser determinada pelo comando através da contagem desses impulsos ou períodos. Ao ligar a máquina, pode ser necessária uma volta de referenciamento, uma vez que as informações do contador são perdidas ou porque pode não se ter certeza se o eixo se movimentou com a máquina desligada.
Os encoders rotativos incrementais são projetados para alta robustez e longa vida útil. A potência mecânica elevada garante confiabilidade na operação permanente mesmo sob condições ambiente hostis, por exemplo nas seguintes áreas:
Brochure – Selection Guide Encoders and angle measurement