Linha de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Tamanho 99 mm – eixo eco e eixo cônico

HOG86

  • Eixo oco aberto unilateralmente com Ø12 mm ou Ø16 mm
  • Eixo cônico Ø17 mm (1:10)
  • 500 ... 5000 pulsos
  • Número de rotações em operação até 10 000 rpm
  • Caixa de terminais girável, tomada de flange M23 ou cabo
  • Monitoramento de função EMS para alta disponibilidade
Para o produto
The selected altAttribute does not exist!

Tamanho 115 mm – eixo maciço com flange EURO B10

POG86

  • Eixo maciço Ø11 mm com flange EURO B10
  • 500 ... 5000 pulsos
  • Número de rotações em operação em operação até 12000 rpm
  • Caixa de terminais articulada
  • Monitoramento de função EMS para alta disponibilidade
Para o produto
The selected altAttribute does not exist!

Série E - excelência de funcionamento

HOG86E / POG86E

  • Eixo oco, eixo cônico e eixo maciço abertos de um lado
  • 500 … 2500 pulsos
  • Caixa de terminais girável ou tomada de flange M23
  • Carcaça não revestida
Aberto no seletor de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Detecção redundante

HOG86M

  • Eixo oco e eixo cônico aberto de um lado
  • 2 x 500 ... 5000 pulsos
  • Duas caixas de terminais posicionadas frente a frente
  • Redundância devido ao isolamento galvânico entre sistema eletrônico de detecção e sistema de conexão
Para o produto
The selected altAttribute does not exist!

Combinação de encoders geminados

POG86G

  • Dois encoders em um eixo comum
  • Redundância devido ao sistema eletrônico de detecção e o sistema de conexão estarem em carcaças separadas.
  • Duas caixas de terminais posicionadas paralelamente
  • Eixo maciço Ø11 mm com flange EURO B10
  • 2 x 500 ... 5000 pulsos
  • Dois números de pulso diferentes possíveis
Para o produto
The selected altAttribute does not exist!

Combinações com interruptor de rotações mecânico

POG86+FSL

  • Monitoramento mecânico de rotações pelo princípio da força centrífuga
  • Velocidade de comutação até 4500 rpm
  • Opcionalmente com base no encoder rotativo HOG86M com detecção redundante (HOG86M+FSL)
Para o produto

Vantagens

A série HOG86 / POG86 é uma família de produtos versátil completa de encoders rotativos incrementais para serviço pesado. Ela se baseia na longa experiência do líder mundial na área de serviço pesado e oferece sempre uma solução econômica para a sua aplicação.

O encoders rotativos HOG86 / POG86 são confiáveis​e duráveis nas condições mais difíceis em operação 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eles contribuem consideravelmente pra evitar panes e altos custos decorrentes de paradas, constituindo um fator decisivo para a alta disponibilidade de sua máquina ou sistema.

  • Alta disponibilidade e vida útil inigualável, sob as condições mais adversas
    • Estrutura para serviço pesado com eficiência garantida, rolamento bilateral, tecnologia de conexão para serviço pesado, detecção altamente robusta
  • Segurança contra acidentes em qualquer tipo de ambiente
    • Carcaça extremamente resistente com espessura de parede de 10 mm ou mais, excelente proteção contra corrosão (categoria C4), conceito de vedação com alta estabilidade, temperatura de operação de –40 ... +100 °C
  • Proteção confiável contra danos ao rolamento
    • Rolamento bilateral para o eixo (desde que estruturalmente possível), rolamento com dimensões generosas com grande distância, grande reserva de carga de rolamento para possibilitar cargas de eixo radiais / axiais elevadas, sem correntes de eixo indutivas graças ao rolamento instalado de forma isolada ou rolamento híbrido com esferas de cerâmica.
  • Mais qualidade de controle e melhor controle de processo na aplicação
    • Resistente a interferências com Opto-ASIC, a melhor compatibilidade eletromagnética
  • Transmissão de sinal segura em longas distâncias
    • Drivers de saída de alta potência para comprimentos de cabo até 350 m (HTL-P) ou 550 m (TTL), transmissão de sinal via cabo de fibra óptica até 1500 m
  • Proteção contra explosão de série
    • Certificação ATEX Ex II 3G / 3D para quase todos os dispositivos
  • Produtos simples e flexíveis
    • Todos os tipos de instalação relevantes (eixo oco, eixo cônico, eixo com flange EURO B10), conexão via caixa de terminais, tomada de flange M23 / cabo, sinais de saída HTL-P / TTL/RS422
  • Diversos modelos e opções
    • Monitoramento de funcionamento EMS, detecção redundante, segunda extremidade de eixo para instalação de outros dispositivos, encoders geminados, combinação de encoders rotativos com interruptor de força centrífuga (FSL), comutador digital de velocidade (DSL), série E econômica com carcaça não revestida
  • Colocação em funcionamento segura e em pouco tempo
    • 8+12 Posições de fixação para multiplicador de torque / chapa multiplicadora de torque, caixa de terminais articulada com giro de 180°, sistema eletrônico protegido contra influências do ambiente com a caixa de terminais / tampa da carcaça aberta
  • Diagnóstico confortável para alta disponibilidade
    • Verificação contínua de diversas funções do encoder rotativo com monitoramento de função EMS, detecção de erros de conexão já na montagem, redução do tempo de colocação em funcionamento e busca de erros.

Aplicações

Os encoders rotativos incrementais para serviço pesado oferecem informações sobre velocidade de giro e posição angular. A resolução é indicada como número de pulsos (sinais quadrados) ou períodos de seno (sinais sen/cos) por rotação, fornecidos pelo encoder rotativo ao comando a cada rotação do eixo. Para aumentar a resolução, os sinais sen/cos podem ser interpolados em um comando ou controlador.

A velocidade de giro atual pode ser determinada pelo comando através da contagem dos pulsos durante uma unidade de tempo. A posição atual pode ser determinada pelo comando através da contagem desses impulsos ou períodos. Ao ligar a máquina, pode ser necessária uma volta de referenciamento, uma vez que as informações do contador são perdidas ou porque pode não se ter certeza se o eixo se movimentou com a máquina desligada.

Os encoders rotativos incrementais são projetados para alta robustez e longa vida útil. A potência mecânica elevada garante confiabilidade na operação permanente mesmo sob condições ambiente hostis, por exemplo nas seguintes áreas:

  • Siderúrgicas e laminadoras
  • Tecnologia portuária e de guindastes
  • Equipamentos e sistemas de elevação
  • Transporte de materiais e tecnologia de transporte
  • Motores e geradores de grande porte
  • Usinas de energia eólica

Tecnologia

Transferências

Para o topo