|
IFRP 12P1501/S14
Artigo nº: 10119595
|
Product group
- Sensores indutivos versões especiais
- resistente à pressão
|
Housing
- 12 mm x 50 mm
- stainless steel
- High pressure
- Flush
|
Sensing distance max.
|
Features
- PNP make function (NO)
- Connector M12
- -25 … 80 °C
- IP 68/67 (sensing face/sensor)
|
|
|
|
|
IFRP 12P1504/S14
Artigo nº: 10143254
|
Product group
- Sensores indutivos versões especiais
- resistente à pressão
|
Housing
- 12 mm x 70 mm
- stainless steel
- High pressure
- Flush
|
Sensing distance max.
|
Features
- PNP make function (NO)
- Connector M12
- -25 … 80 °C
- IP 68/67 (sensing face/sensor)
|
|
|
|
|
IFRP 16P1501/S14
Artigo nº: 10119436
|
Product group
- Sensores indutivos versões especiais
- resistente à pressão
|
Housing
- 16 mm x 60 mm
- stainless steel
- High pressure
- Flush
|
Sensing distance max.
|
Features
- PNP make function (NO)
- Connector M12
- -25 … 80 °C
- IP 68/67 (sensing face/sensor)
|
|
|
|
|
IFRP 18P1501/S14
Artigo nº: 10118745
|
Product group
- Sensores indutivos versões especiais
- resistente à pressão
|
Housing
- 18 mm x 60 mm
- stainless steel
- High pressure
- Flush
|
Sensing distance max.
|
Features
- PNP make function (NO)
- Connector M12
- -25 … 80 °C
- IP 68/67 (sensing face/sensor)
|
|
|
|