Os encoders são capazes de medir posição e velocidade com alta precisão, próprios para sistemas industriais, máquinas e aplicações robóticas.
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
Automação de processos com transmissores, sensores e dispositivos de medição para os parâmetros: pressão, temperatura, nível, fluxo e condutividade, de meios gasosos, líquidos, pastosos e granulados.
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
Uma empresa familiar internacional apaixonada por sensores, codificadores, instrumentos de medição e componentes para processamento automatizado de imagens
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
Robusto
ATEX
Sensores de proximidade indutivos para a zona Ex
Detecção confiável de posições e posições finais em ambientes com risco de explosão
Para ambientes com gás inflamável
Certificação ATEX e IECEx
Alta precisão de repetição < 0,01 mm
Formato compacto
Aberto no seletor de produtos
Compartilhe
Linha de produtos
Vantagens
Isso pode lhe interessar
Linha de produtos
Vantagens
Isso pode lhe interessar
Linha de produtos
Sensores de dois condutores com interface NAMUR
Sensores de dois condutores com interface NAMUR normatizada
Disponível em formato compacto
Versões embutida e não embutida
II 1G Ex ia IIC
Aberto no seletor de produtos
Vantagens
Detecção confiável em ambientes com risco de explosão
Certificação ATEX
Excelente precisão de repetição < 0,01 mm
Carcaça em aço robusta
Formatos especialmente compactos para condições de espaço restritas
A partir de Ø6,5 mm
Sistema eletrônico de avaliação completamente integrado
Colocação em funcionamento flexível e simples
Diversos tipos de saída: Sensores de dois condutores com interface NAMUR e sensores de três condutores com saída PNP ou NPN
Versões embutida e não embutida
Isso pode lhe interessar
Sensores de distância indutivos
Medição de distância
Sensores robustos para ambientes exigentes
Sensores de proximidade indutivos
Para o topo