Brazil
br
Português
+55 11 4523-5120
Menu
Pesquisar
Atualidade
Imprensa
Contato
Produtos
Produtos
Resumo dos produtos
Detecção de objeto
Detecção de objeto
Sensores, sensores de proximidade e sensores fotoelétricos para detecção de objetos e detecção de posição.
Sensores de proximidade indutivos
Barreiras de luz / sensores fotoelétricos
Sensores de fibra óptica e fibras ópticas
Sensores capacitivos
Sensores ultrassônicos
Sensores magnéticos de proximidade
Interruptores mecânicos de precisão
Sensores de borda
Sensores para etiquetas
Equipamentos para sensores
Medição de distância
Medição de distância
Sensores para detecção de distâncias, percursos e informações de distância da faixa de µm até mais de 60 m.
Laser - Sensores de distância
Sensores de distância ultrassônicos
Sensor de radar
Sensores de distância indutivos
Encoders magnéticos lineares
Encoder rotativo com roda de medição
Sensores de medição com cabo “cable-pull”
Equipamentos para sensores
Sensores Smart Vision
Sensores Smart Vision
Operabilidade simples e realização de tarefas eficientes de inspeção e controle, bem como robótica guiada por visão.
Sensores de perfil 2D inteligentes
Sensores de visão VeriSens
Controle fácil pela Universal Robots
Câmeras industriais/processamento de imagem
Câmeras industriais/processamento de imagem
Inspeção, identificação e controle do processo baseados em câmera.
Câmeras industriais
Software
Starter Kits
Ferramentas
Câmeras específicas para o cliente
Acessórios para processamento de imagem
Sensores de visão VeriSens
Identificação
Identificação
Leitores de código 1D/2D estacionários para aplicações industriais
IDC - A série de leitores multicódigo
VeriSens série ID
Starter Kits
Encoders e Sensores de Ângulo
Encoders e Sensores de Ângulo
Os encoders são capazes de medir posição e velocidade com alta precisão, próprios para sistemas industriais, máquinas e aplicações robóticas.
Encoder rotativo industrial absoluto
Encoder rotativo industrial incremental
Encoders sem rolamentos
Encoders rotativos para motores síncronos
Encoder rotativo absoluto para serviço pesado
Encoder rotativo incremental para serviço pesado
Tacogeradores HeavyDuty / Resolver
Interruptor / monitorador de velocidade de giro para serviço pesado
Combinações de serviço pesado
Encoders rotativos programáveis
Encoder rotativo para segurança funcional
Encoder rotativo de ethernet em tempo real
Encoder rotativo para trabalhos offshore e marinhos
acessórios encoders rotativos / sensores de ângulo
Sensores de inclinação / aceleração
Sensores de inclinação / aceleração
Medição de tombamento, aceleração e vibração
Sensores de inclinação
Sensores de inclinação dinâmicos
Sensores de vibração e aceleração
Sensores de processo
Sensores de processo
Automação de processos com transmissores, sensores e dispositivos de medição para os parâmetros: pressão, temperatura, nível, fluxo e condutividade, de meios gasosos, líquidos, pastosos e granulados.
Sensores de pressão
Sensores de nível de enchimento
Medição de fluxo
Análise de fluidos
Medição de temperatura
Visor touch CombiView DFON
acessórios - sensores de processo
Sensores de força e sensores de deformação
Sensores de força e sensores de deformação
Medição de forças e tensões em máquinas, sistemas e ferramentas.
Sensor de força
Sensores de deformação
Amplificador de medição
Soluções específicas conforme o cliente
Sensores piezoelétricos
Sondas de medição
Contadores/Displays
Contadores/Displays
Registrar, exibir e controlar dados do processo e valores medidos de forma simples e clara.
Displays
Contador
Contador de tempo e contador de horas de operação
Contador de pré-seleção
Acessório contador / indicador
acessórios
acessórios
Always the right accessory for your sensor and your application.
acessórios encoders rotativos / sensores de ângulo
Equipamentos para sensores
acessórios - sensores de processo
Acessórios para processamento de imagem
Acessório contador / indicador
Cabo/Conectividade
Cabo/Conectividade
Cabo/Conectividade
Fácil conexão, parametrização e uso de sensores
Cabo / Conector
IO-Link Master
Conversor IO-Link
Hub IO-Link
Baumer Sensor Suite
Engineering Tools
Ajuste de formato
Ajuste de formato
Posicionamento eficiente do fuso dos eixos da máquina
NM170
NM172
NM174
Soluções
Soluções
Soluções em foco
Saiba mais sobre soluções abrangentes de sensores com valor acrescentado para áreas de aplicação selecionadas.
Intralogística
Máquinas móveis
Indústria alimentícia
Indústria de embalagem
Soluções inovadoras para a indústria ferroviária
Indústria do aço
Indústria Farmacêutica
Robótica: ferramentas de fim de braço
Tecnologia dos alimentadores
Digitalização
Empresa
Empresa
Empresa
Uma empresa familiar internacional apaixonada por sensores, codificadores, instrumentos de medição e componentes para processamento automatizado de imagens
Unidades
Management
Valores
História
Pesquisa e Desenvolvimento
Excelência operacional
Premiações
Baumer Innovation Center Switzerland
High-Tech Center Lake Constance
Premiações
Fornecedor da Baumer
Gestão ambiental
Exhibitions
Carreira
Carreira
Working at Baumer
R&D | Industrial Engineering
Product Management
Marketing & Sales
Production, Procurement & Logistics
Shared Services
Young Talents
Career News
Ofertas de emprego
Service & Support
Service & Support
Service & Support
Unidades de contato / Vendas
Know-how
Busca por número de série
Gerenciamento de reparos e reclamações
Resumo dos produtos
Contadores/Displays
Displays
Displays de velocidade
TA1220.014AX01
Speed display
TA1220.014AX01
Artigo nº: 11041734
For RPM, speed, frequency, with 2 limits
Input: NPN, PNP, Namur, TTL, 10…600 VAC
Reading as 1/s, 1/min, 1/h, programmable
Display range can be linearised
Frequency 0.01 Hz…7 kHz
Period duration measurement
LED display, 4-digits, programmable
DIN housing 48 x 24 mm
Contato
Compartilhe
Dados técnicos
Transferências
Dados técnicos
Transferências
Dados técnicos
mostrar tudo
Dados técnicos - Classificações eléctricas
Voltage supply
85...265 VAC
100...300 VDC
Nominal frequency
50 / 60 Hz
Power consumption
5 W
Sensor supply
5 V, 8 V or 12 V programmable / 60 mA
Display
LED, 7-segment display (with 60 unit stickers for front)
Display color
1 color - red
Number of digits
4-digits
Digit height
10 mm
Display range
9999 ("OuE" to signal overflow)
Display refresh
0,1 … 9,9 s (programmable)
Function
Digital display of frequency or speed
Programmable parameters
Measuring units 1/h, 1/min, 1/s
Sensor logic
Decimal point
Sensor supply
Impulse evaluation
Relay outputs with time delay or hysteresis
Limits
2
Measuring principle
Period duration measurement
Inputs
NPN
PNP
Namur
TTL
Current 10...600 VAC
Counting frequency
0.01 Hz...7 kHz (20 Hz if contact input)
Scaling factor
1...9999
Data memory
>10 years in EEPROM
Analog output
Without
Outputs relay
2 normally open contact
Standard DIN EN 61010‑1
ISO 16750-2 (Electrical loads)
Emitted interference
EN 61000-6-3
Interference immunity
EN 61000-6-2
Dados técnicos - projeto mecânico
Ambient temperature
-10...+60 °C
Storage temperature
-25...+85 °C
Relative humidity
95 % non-condensing
Connection
Spring-loaded terminal connector, detachable
Core cross-section
1 mm² (Grid 2.54)
2.5 mm² (Grid 7.62)
Protection EN 60529
IP 65 (face)
Operation / keypad
3 softkeys below bezel
Housing type
Built-in housing
Dimensions W x H x L
1/32 DIN
48 x 24 x 136 mm
Cutout dimensions
45 x 22.2 mm (+0.3)
Mounting depth
125 mm
Mounting type
Front panel installation by clip frame
Weight approx.
100 g
Material
Housing: Polycarbonate, UL 94V-0
Transferências
mostrar tudo
Data sheet
Data sheet – TA1220.014AX01
FR
(
pdf
| 711 KB)
Data sheet – TA1220.014AX01
DE
(
pdf
| 738 KB)
Data sheet – TA1220.014AX01
EN
(
pdf
| 712 KB)
Quickstart
TA1220
EN/DE/FR
(
pdf
| 1 MB)
Operating Manual
TA1220
DE/EN/FR
(
pdf
| 13 MB)
Certificates / approvals
DoC / CoC
BG/CZ/DE/DK/EN/ES/FI/FR/GR/HU/IT/KO/LV/NL/NO/PL/PT/RO/SI/SK/TH
(
pdf
| 486 KB)
Para o topo