Os encoders são capazes de medir posição e velocidade com alta precisão, próprios para sistemas industriais, máquinas e aplicações robóticas.
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
Automação de processos com transmissores, sensores e dispositivos de medição para os parâmetros: pressão, temperatura, nível, fluxo e condutividade, de meios gasosos, líquidos, pastosos e granulados.
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
Uma empresa familiar internacional apaixonada por sensores, codificadores, instrumentos de medição e componentes para processamento automatizado de imagens
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
Displays de processo
PA418.065AX01
Process display
PA418.065AX01
Artigo nº: 11041764
For standard signals, temperature, strain gauge, with 2 limits
For voltage ±10 V or current ±20 mA
For thermocouples J,K,T,Pt100
For weight, pressure, torsion, strain
For potentiometer
Programmable characteristic curve with 11 control points
Three control inputs, programmable
Display stabilization filter
LED display, 5-digits, 3 colors, programmable
Tare, Min, Max functions
DIN housing 96 x 48 mm
Contato
Compartilhe
Dados técnicos
Transferências
Dados técnicos
Transferências
Dados técnicos
mostrar tudo
Dados técnicos - Classificações eléctricas
Voltage supply
21...53 VAC
10.5...70 VDC
Nominal frequency
50 / 60 Hz
Power consumption
8 W
Sensor supply
5 V ±0.5 V / max. 60 mA
10 V ±0.5 V / max. 60 mA
24 VDC ±5 V / 60 mA
Display
LED, 7-segment display (with 100 unit stickers for front)
Display color
3 colors - red, green, amber
Number of digits
5-digits + activity indicator
Digit height
14 mm
Display range
-19999...19999 ("OuE" to signal overflow)
Function
Digital display of 1 analog measured value
With Min/Max memory and tare function
A/D transformer
Principle ∑Δ
Resolution 16 bit
Measuring rate 20/s
Measuring accuracy ±(0.1 % +3-digit)
Temp. coeffic. 100 ppm/°C
Analog input
Current, voltage, potentiometer, temperature, strain gauge
Programmable parameters
Analog input
Measuring range
Display intensity
Display color
Display range can be linearised
Decimal point
Relay outputs with time delay or hysteresis
Limits
2
Control inputs
3 programmable
Optocoupler inputs logic NPN
Inputs
Current ±20 mA
Voltage ±10 V
Potentiometer max. ±10 V
Strain gauges ±15mV, ±30mV, ±150mV
Temperature sensor Pt100
Thermocouple J, K, T, N
Control functions
15 programmable functionalities
Data memory
>10 years in EEPROM
Analog output
4 … 20 mA
Outputs relay
2 change-over contact, floating
Standard DIN EN 61010‑1
ISO 16750-2 (Electrical loads)
Emitted interference
EN 61000-6-3
Interference immunity
EN 61000-6-2
Approval
CE
Dados técnicos - projeto mecânico
Operating temperature
-10...+60 °C
Storage temperature
-25 … +80 °C
Relative humidity
95 % non-condensing
Connection
Spring-loaded terminal connector, detachable
Core cross-section
1 mm² (Grid 5.08)
2.5 mm² (Grid 7.62)
Protection EN 60529
IP 65 (face)
Operation / keypad
Membrane with softkeys
Housing type
Built-in housing
Dimensions W x H x L
1/8 DIN
96 x 48 x 96 mm
Cutout dimensions
92 x 45 mm (+0.3)
Mounting depth
83 mm
Mounting type
Front panel installation by clip frame
Weight approx.
160 g
Material
Housing: Polycarbonate, UL 94V-0
Transferências
mostrar tudo
Data sheet
Data sheet – PA418.065AX01
FR
(
pdf
| 1 MB)
Data sheet – PA418.065AX01
DE
(
pdf
| 1 MB)
Data sheet – PA418.065AX01
EN
(
pdf
| 1 MB)
Quickstart
PA418
EN/DE/FR
(
pdf
| 1 MB)
Operating Manual
PA418
DE
(
pdf
| 1 MB)
PA418
EN
(
pdf
| 1 MB)
PA418
FR
(
pdf
| 1 MB)
Certificates / approvals
DoC / CoC
BG/CZ/DE/DK/EN/ES/FI/FR/GR/HU/IT/KO/LT/LV/NL/NO/PL/PT/RO/SI/SK/ZH
(
pdf
| 487 KB)
Para o topo