Os encoders são capazes de medir posição e velocidade com alta precisão, próprios para sistemas industriais, máquinas e aplicações robóticas.
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
Automação de processos com transmissores, sensores e dispositivos de medição para os parâmetros: pressão, temperatura, nível, fluxo e condutividade, de meios gasosos, líquidos, pastosos e granulados.
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
Uma empresa familiar internacional apaixonada por sensores, codificadores, instrumentos de medição e componentes para processamento automatizado de imagens
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
Displays de processo
PA408.008AX01
Process display
PA408.008AX01
Artigo nº: 11094487
For standard signals, temperature, resistance, without limits
For voltage ±10 V, ±200 V or current ±20 mA
For thermocouples J,K,T,N,Pt100,Pt1000
For resistance or potentiometer
Display range can be linearised
LED display, 4-digits, programmable
Min, Max functions
DIN housing 96 x 48 mm
Contato
Compartilhe
Dados técnicos
Transferências
Dados técnicos
Transferências
Dados técnicos
mostrar tudo
Dados técnicos - Classificações eléctricas
Voltage supply
20...265 VAC
12...265 VDC
Nominal frequency
50 / 60 Hz
Power consumption
3 W
Sensor supply
24 V ±3 V / max. 30 mA
Display
LED, 7-segment display (with 100 unit stickers for front)
Display color
1 color - red
Number of digits
4-digits
Digit height
14 mm
Display range
-9999...9999 ("OuE" as overflow display)
Display refresh
50 ms
Function
Digital display of 1 analog measured value
With Min/Max memory
A/D transformer
Principle ∑Δ
Resolution 16 bit
Measuring rate 20/s
Measuring accuracy ±(0.1 % +3-digit)
Temp. coeffic. 100 ppm/°C
Analog input
Current, voltage, potentiometer, temperature, resistance measurement
Programmable parameters
Measuring range
Display range can be linearised
Decimal point
Relay outputs with time delay or hysteresis
Analog input
Limits
Without
Inputs
Voltage ±10 V
Voltage ±200 VDC
Current ±20 mA
Thermocouple J, K, T, N
Temperature sensor Pt100
Temperature sensor Pt1000
Data memory
>10 years in EEPROM
Analog output
Without
Outputs relay
Without
Standard DIN EN 61010‑1
ISO 16750-2 (Electrical loads)
Emitted interference
EN 61000-6-3
Interference immunity
EN 61000-6-2
Dados técnicos - projeto mecânico
Ambient temperature
-10...+60 °C
Storage temperature
-25...+85 °C
Relative humidity
95 % non-condensing
Connection
Spring-loaded terminal connector, detachable
Core cross-section
1 mm² (Grid 5.08)
2.5 mm² (Grid 7.62)
Protection EN 60529
IP 65 (face)
Operation / keypad
Membrane with softkeys
Housing type
Built-in housing
Dimensions W x H x L
1/8 DIN
96 x 48 x 96 mm
Cutout dimensions
92 x 45 mm (+0.3)
Mounting depth
85 mm
Mounting type
Front panel installation by clip frame
Weight approx.
150 g
Material
Housing: Polycarbonate, UL 94V-0
Transferências
mostrar tudo
Data sheet
Data sheet – PA408.008AX01
FR
(
pdf
| 1080 KB)
Data sheet – PA408.008AX01
DE
(
pdf
| 1084 KB)
Data sheet – PA408.008AX01
EN
(
pdf
| 1077 KB)
Quickstart
PA408
EN/DE/FR
(
pdf
| 1493 KB)
Operating Manual
PA408
DE
(
pdf
| 1698 KB)
PA408
EN
(
pdf
| 1697 KB)
PA408
FR
(
pdf
| 1701 KB)
Certificates / approvals
DoC / CoC
BG/CZ/DE/DK/EN/ES/FI/FR/GR/HU/IT/KO/LV/NL/NO/PL/PT/RO/SI/SK/TH
(
pdf
| 487 KB)
Para o topo