Os encoders são capazes de medir posição e velocidade com alta precisão, próprios para sistemas industriais, máquinas e aplicações robóticas.
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
Automação de processos com transmissores, sensores e dispositivos de medição para os parâmetros: pressão, temperatura, nível, fluxo e condutividade, de meios gasosos, líquidos, pastosos e granulados.
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
Uma empresa familiar internacional apaixonada por sensores, codificadores, instrumentos de medição e componentes para processamento automatizado de imagens
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
Displays de processo
PA220.014AX01
Process display
PA220.014AX01
Artigo nº: 11041731
For standard signals, with 2 limits
Current / voltage input ±20 mA, ±10 V, ±60 VDC
Voltage input ±100 mVDC for measurements by external current shunt (precision resistor)
Programmable characteristic curve with 16 control points
Display stabilization filter
LED display, 4 digits, programmable
Sensor supply 24 VDC
Tare, Min, Max functions
2 relay outputs
DIN housing 48 x 24 mm
Contato
Compartilhe
Dados técnicos
Transferências
Dados técnicos
Transferências
Dados técnicos
mostrar tudo
Dados técnicos - Classificações eléctricas
Voltage supply
85...265 VAC
100...300 VDC
Nominal frequency
50 / 60 Hz
Power consumption
6 VA
5 W
Sensor supply
24 VDC ±25 % / max. 30 mA
Display
LED, 7-segment display (programmable display intensity in 4 levels, with 60 unit stickers for front)
Display color
1 color - red
Number of digits
4-digits
Digit height
10 mm
Display range
-1999...9999 ("OuE" to signal overflow)
Display refresh
200 ms
Function
Digital display of 1 analog measured value
With Min/Max memory and tare function
A/D transformer
Principle ∑Δ
Resolution 16 bit
Measuring rate 25/s
Measuring accuracy ±(0.1 % +3-digit)
Temp. coeffic. 100 ppm/°C
Analog input
Current or voltage input
Programmable parameters
Measuring range
Display range can be linearised
Decimal point
Display intensity
Display stabilization filter
Relay outputs with time delay or hysteresis
Limits
2
Inputs
Voltage ±10 V
Voltage ±60 VDC
Voltage ±100 mVDC
Current ±20 mA
Data memory
>10 years in EEPROM
Analog output
Without
Outputs relay
2 normally open contact
Standard DIN EN 61010‑1
ISO 16750-2 (Electrical loads)
Emitted interference
EN 61000-6-3
Interference immunity
EN 61000-6-2
Dados técnicos - projeto mecânico
Ambient temperature
-10...+60 °C
Storage temperature
-25...+85 °C
Relative humidity
95 % non-condensing
Connection
Spring-loaded terminal connector, detachable
Core cross-section
1 mm² (Grid 2.54)
2.5 mm² (Grid 7.62)
Protection EN 60529
IP 65 (face)
Operation / keypad
3 softkeys below bezel
Housing type
Built-in housing
Dimensions W x H x L
1/32 DIN
48 x 24 x 136 mm
Cutout dimensions
45 x 22.2 mm (+0.3)
Mounting depth
125 mm
Mounting type
Front panel installation by clip frame
Weight approx.
100 g
Material
Housing: Polycarbonate, UL 94V-0
Transferências
mostrar tudo
Data sheet
Data sheet – PA220.014AX01
FR
(
pdf
| 700 KB)
Data sheet – PA220.014AX01
DE
(
pdf
| 720 KB)
Data sheet – PA220.014AX01
EN
(
pdf
| 702 KB)
Quickstart
PA220
EN/DE/FR
(
pdf
| 1 MB)
Operating Manual
PA220
DE/EN/FR
(
pdf
| 14 MB)
Certificates / approvals
DoC / CoC
BG/CZ/DE/DK/EN/ES/FI/FR/GR/HU/IT/KO/LV/NL/NO/PL/PT/RO/SI/SK/TH
(
pdf
| 486 KB)
Para o topo