Os encoders são capazes de medir posição e velocidade com alta precisão, próprios para sistemas industriais, máquinas e aplicações robóticas.
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
Automação de processos com transmissores, sensores e dispositivos de medição para os parâmetros: pressão, temperatura, nível, fluxo e condutividade, de meios gasosos, líquidos, pastosos e granulados.
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
Uma empresa familiar internacional apaixonada por sensores, codificadores, instrumentos de medição e componentes para processamento automatizado de imagens
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
Displays de processo
PA200.005AX01
Process display
PA200.005AX01
Artigo nº: 11041698
For standard signals
Voltage input ±10 V, ±20 VDC, ±200 VDC
Voltage input ±100 mVDC for measurements by external current shunt (precision resistor)
Current input ±20 mA
Display range can be linearised
LED display, 4 digits, programmable
DIN housing 48 x 24 mm
Contato
Compartilhe
Dados técnicos
Transferências
Dados técnicos
Transferências
Dados técnicos
mostrar tudo
Dados técnicos - Classificações eléctricas
Voltage supply
21...53 VAC
10.5...70 VDC
Nominal frequency
50 / 60 Hz
Power consumption
1,8 W
Display
LED, 7-segment display (with 60 unit stickers for front)
Display color
1 color - red
Number of digits
4-digits
Digit height
10 mm
Display range
-1999...9999 ("OuE" to signal overflow)
Display refresh
250 ms
Function
Digital display of 1 analog measured value
A/D transformer
Principle ∑Δ
Resolution 16 bit
Measuring rate 20/s
Measuring accuracy ±(0.1 % +3-digit)
Temp. coeffic. 100 ppm/°C
Analog input
Current or voltage input
Programmable parameters
Measuring range
Display range can be linearised
Decimal point
Limits
Without
Inputs
Voltage ±10 V
Voltage ±20 VDC
Voltage ±200 VDC
Voltage ±100 mVDC
Current ±20 mA
Data memory
>10 years in EEPROM
Analog output
Without
Outputs relay
Without
Standard DIN EN 61010‑1
ISO 16750-2 (Electrical loads)
Emitted interference
EN 61000-6-3
Interference immunity
EN 61000-6-2
Dados técnicos - projeto mecânico
Ambient temperature
-10...+60 °C
Storage temperature
-20...+70 °C
Relative humidity
95 % non-condensing
Connection
Spring-loaded terminal connector, detachable
Core cross-section
1 mm² (Grid 2.54)
2.5 mm² (Grid 7.62)
Protection EN 60529
IP 65 (face)
Operation / keypad
3 softkeys below bezel
Housing type
Built-in housing
Dimensions W x H x L
1/32 DIN
48 x 24 x 106 mm
Cutout dimensions
45 x 22.2 mm (+0.3)
Mounting depth
95 mm
Mounting type
Front panel installation by clip frame
Weight approx.
50 g
Material
Housing: Polycarbonate, UL 94V-0
Transferências
mostrar tudo
Data sheet
Data sheet – PA200.005AX01
FR
(
pdf
| 676 KB)
Data sheet – PA200.005AX01
DE
(
pdf
| 693 KB)
Data sheet – PA200.005AX01
EN
(
pdf
| 677 KB)
Quickstart
PA200
EN/DE/FR
(
pdf
| 1 MB)
Operating Manual
PA200
DE/EN/FR
(
pdf
| 4 MB)
Certificates / approvals
DoC / CoC
BG/CZ/DE/DK/EN/ES/FI/FR/GR/HU/IT/KO/LT/LV/NL/NO/PL/PT/RO/SI/SK/ZH
(
pdf
| 487 KB)
Para o topo