Os encoders são capazes de medir posição e velocidade com alta precisão, próprios para sistemas industriais, máquinas e aplicações robóticas.
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
Automação de processos com transmissores, sensores e dispositivos de medição para os parâmetros: pressão, temperatura, nível, fluxo e condutividade, de meios gasosos, líquidos, pastosos e granulados.
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
Intralogística
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
Uma empresa familiar internacional apaixonada por sensores, codificadores, instrumentos de medição e componentes para processamento automatizado de imagens
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
Displays de multifunções
PA406.0F8AX01
Process display
PA406.0F8AX01
Artigo nº: 11041674
For standard signals, temperature & setpoint generator, with 2 limits
For voltage ±10 V or current ±20 mA
For temperature sensors Pt100-3 wires
Display range can be linearised
LED display, 4-digits, programmable
2 limit presets
1 relay output
Analog output 4...20 mA
Setpoint generator 4...20 mA
DIN housing 96 x 48 mm
Contato
Compartilhe
Dados técnicos
Transferências
Dados técnicos
Transferências
Dados técnicos
mostrar tudo
Dados técnicos - Classificações eléctricas
Voltage supply
20...265 VAC
20...265 VDC
Nominal frequency
50 / 60 Hz
Power consumption
3 W
Sensor supply
24 V ±3 V / max. 30 mA
Display
LED, 7-segment display
Display color
1 color - white
Number of digits
4-digits
Digit height
14 mm
Display range
-1999...9999 ("OuE" to signal overflow)
Display refresh
50 ms
Function
Digital display of 1 analog measured value
Temperature
Setpoint generator
A/D transformer
Principle ∑Δ
Resolution 16 bit
Measuring rate 20/s
Measuring accuracy ±(0.1 % +3-digit)
Analog input
Current. voltage. temperature
Programmable parameters
Measuring range
Relay outputs with time delay or hysteresis
2 presets (limits)
Analog output
Resolution 0.1 or 1 °C/°F
Limits
2
Inputs
Voltage ±10 V
Voltage ±200 VDC
Current ±20 mA
Temperature sensor Pt100
Thermocouple J, K, T, N
Measuring range
Thermocouple J: -150 ... +1100 °C
Thermocouple K: -150 ... +1200 °C
Thermocouple T: -150 ... +400 °C
Thermocouple N: -150 ... +1300 °C
Pt 100: -200 … +800 °C
Data memory
>10 years in EEPROM
Analog output
4 … 20 mA
Outputs relay
Change-over contact, floating
Standard DIN EN 61010‑1
ISO 16750-2 (Electrical loads)
Interference immunity
DIN EN 61326-3-1
Approval
CE
Dados técnicos - projeto mecânico
Operating temperature
-10...+60 °C
Connection
Spring-loaded terminal connector, detachable
Core cross-section
1.5 mm²
Protection EN 60529
IP 65 (face)
Operation / keypad
Membrane with softkeys
Housing type
Built-in housing
Dimensions W x H x L
1/8 DIN
96 x 48 x 96 mm
Cutout dimensions
92 x 45 mm (+0.3)
Mounting depth
83 mm
Mounting type
Front panel installation by clip frame
Weight approx.
150 g
Transferências
mostrar tudo
Data sheet
Data sheet – PA406.0F8AX01
FR
(
pdf
| 1022 KB)
Data sheet – PA406.0F8AX01
DE
(
pdf
| 1 MB)
Data sheet – PA406.0F8AX01
EN
(
pdf
| 1019 KB)
Quickstart
PA406
EN/DE/FR
(
pdf
| 1 MB)
Operating Manual
PA406
DE
(
pdf
| 1 MB)
PA406
EN
(
pdf
| 1 MB)
PA406
FR
(
pdf
| 1 MB)
Certificates / approvals
DoC / CoC
BG/CZ/DE/DK/EN/ES/FI/FR/GR/HU/IT/KO/LV/NL/NO/PL/PT/RO/SI/SK/TH
(
pdf
| 486 KB)
Para o topo