Os encoders são capazes de medir posição e velocidade com alta precisão, próprios para sistemas industriais, máquinas e aplicações robóticas.
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
Automação de processos com transmissores, sensores e dispositivos de medição para os parâmetros: pressão, temperatura, nível, fluxo e condutividade, de meios gasosos, líquidos, pastosos e granulados.
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
Uma empresa familiar internacional apaixonada por sensores, codificadores, instrumentos de medição e componentes para processamento automatizado de imagens
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
Totalizadores mecânicos
U 310
Totalizadores
U 310
Revolution counter
Revolution counter
Adding and/or subtracting
Display 5-digits
Reset by lever
Contato
Compartilhe
Dados técnicos
Transferências
Desenhos
Dados técnicos
Transferências
Desenhos
Dados técnicos
mostrar tudo
Dados técnicos - projeto mecânico
Function
Revolution counter
Display
White numbers on black
Number of digits
5-digits
Digit height
4,5 mm
Zero setting
Manual by reset lever. Do not let snap or make jerky movements.
Count mode
Adding in a rotational direction to be indicated, subtracting in reverse direction. 1 rev. = 1 count
Drive shaft
Both sides, ø4 mm
Operating speed
≤3000 rpm
Measuring range
99 999
Ambient temperature
0...+60 °C
Housing type
Surface mount housing with mounting plate
Housing colour
Grey
Dimensions W x H x L
69 x 48 x 28 mm
Dimensions mounting plate
80 x 48 mm
Mounting type
Base plate, 6 long mounting holes
Weight approx.
130 g
Material
Housing: Hostaform POM, grey
Base blate: steel zinc-coated
Transferências
mostrar tudo
Data sheet
U 310
DE
(
pdf
| 213 KB)
U 310
EN
(
pdf
| 211 KB)
U 310
FR
(
pdf
| 226 KB)
Declaration of conformity
H 1xx, H 3xx, H 4xx, M 3xx, M 4xx, T 1xx, U 1xx, U 3xx, U 4xx
DE/EN/FR
(
pdf
| 264 KB)
Desenhos
mostrar tudo
Drawings
(
png
| 63 KB)
Para o topo