Os encoders são capazes de medir posição e velocidade com alta precisão, próprios para sistemas industriais, máquinas e aplicações robóticas.
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
Automação de processos com transmissores, sensores e dispositivos de medição para os parâmetros: pressão, temperatura, nível, fluxo e condutividade, de meios gasosos, líquidos, pastosos e granulados.
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
Uma empresa familiar internacional apaixonada por sensores, codificadores, instrumentos de medição e componentes para processamento automatizado de imagens
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
Totalizadores mecânicos
M 411
Totalizadores
M 411
Meter counter
Meter counter
Adding
Display 5-digits
Drive shaft at bottom
Reset by lever
Contato
Compartilhe
Dados técnicos
Transferências
Desenhos
Dados técnicos
Transferências
Desenhos
Dados técnicos
mostrar tudo
Dados técnicos - projeto mecânico
Function
Meter counter
Display
White numbers on black
Decimal digits in red
Number of digits
5-digits
Digit height
7 mm
Zero setting
Manual by reset lever. Do not let snap or make jerky movements.
Count mode
Adding in a rotational direction to be indicated, subtracing in reverse direction. See part number key
Drive shaft
Centered below, ø7 mm
Measuring speed
<60 m/min
Measuring accuracy
1 dm
Measuring range
9999.9 m
Ambient temperature
0...+60 °C
Housing type
Surface mount housing with mounting plate
Housing colour
Grey
Dimensions W x H x L
106 x 64 x 45 mm
Dimensions mounting plate
120 x 64 mm
Mounting type
Base plate, 4 long mounting holes
Weight approx.
380 g
Material
Housing: Hostaform POM, grey
Base blate: steel zinc-coated
Transferências
mostrar tudo
Data sheet
M 411
DE
(
pdf
| 189 KB)
M 411
EN
(
pdf
| 203 KB)
M 411
FR
(
pdf
| 222 KB)
Declaration of conformity
H 1xx, H 3xx, H 4xx, M 3xx, M 4xx, T 1xx, U 1xx, U 3xx, U 4xx
DE/EN/FR
(
pdf
| 264 KB)
Desenhos
mostrar tudo
Drawings
(
png
| 77 KB)
Para o topo