Portfólio de produtos Câmeras UV
The selected altAttribute does not exist!

Câmeras ultravioletas (UV)

Série LX (câmeras VLXT.UV)

  • 8 MP e 172 fps, 60×60 mm
  • Sensor UV Sony IMX487 com 200–400 nm
  • Interface de alta velocidade 10 GigE
  • Recomendado para luz invisível
Para o produto
The selected altAttribute does not exist!

Ultraviolet (UV) cameras

Série LX/CX (câmeras VLXT.UV/VCXG.UV)

  • 8 MP and 15 fps, 29×29 mm
  • Sony IMX487 UV sensor with 200–400 nm
  • GigE interface
  • Recommended for invisible light
Para o produto
The selected altAttribute does not exist!

Acessórios para processamento de imagem

  • Suportes, cabos, fontes de alimentação
  • Lentes, filtros, iluminação
  • Placas de interface PCIe
  • Componentes de rede
Aberto no seletor de produtos

Suas vantagens
Câmeras industriais ultravioleta (UV)
The selected altAttribute does not exist!

Nota: Acessórios especiais, como lentes/filtros e iluminação, são necessários para aplicações de UV.


Tecnologia ultravioleta (UV)
The selected altAttribute does not exist!

As câmeras industriais UV da Baumer da série LXT são câmeras ultravioletas 10 GigE Vision de nível industrial. Seus sensores Sony IMX487 UV altamente sensíveis permitem a captura de imagens no espectro de luz não visível de 200 a 400 nm de comprimento de onda.

Devido à boa sensibilidade UV dos sensores de imagem BSI, o sensor padrão monocromático IMX536 também pode ser considerado para aplicações UVA (315-400 nm).
Para geração de imagens na faixa de UVB (280-315 nm) e UVC (<280 nm), o IMX487 oferece uma eficiência quântica significativamente maior e, portanto, é a melhor opção.

A combinação de sensor UV e câmera 10 GigE oferece novas possibilidades de aplicação, mesmo em altas velocidades, por exemplo, nos setores de reciclagem e eletrônicos.


Exemplos de aplicação Câmeras UV

Nota: Acessórios especiais, como lentes/filtros e iluminação, são necessários para aplicações de UV.


Aplicações
Tecnologia ultravioleta (UV)

Transferências
Brochuras / catálogos


Para o topo