Os encoders são capazes de medir posição e velocidade com alta precisão, próprios para sistemas industriais, máquinas e aplicações robóticas.
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
Automação de processos com transmissores, sensores e dispositivos de medição para os parâmetros: pressão, temperatura, nível, fluxo e condutividade, de meios gasosos, líquidos, pastosos e granulados.
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
Uma empresa familiar internacional apaixonada por sensores, codificadores, instrumentos de medição e componentes para processamento automatizado de imagens
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
Objetiva
ZVL-Rodagon-F_40mm_f5.6
Lentes / Acessórios para lentes
ZVL-Rodagon-F_40mm_f5.6
Artigo nº: 11201893
Linos lens
40 mm
f 5,6
format 44 mm
M.O.D. 0,094 m
locating screw for focus
F-mount
Contato
Compartilhe
Imagem Similar
Dados técnicos
Transferências
Dados técnicos
Transferências
Dados técnicos
mostrar tudo
dados gerais
Manufacturer
Linos
Dados mecânicos
Lens mount
F-Mount
Dimensions
59 mm × 45.9 mm
Max. outer diameter
59 mm (without knurled screws)
69 mm (with knurled screws)
Max. length (excl. thread)
45,9 mm
Weight
≤ 150 g
Filter thread
M 40,5 × 0,5
Lens resolution
48 MP
Focal length
40 mm
Format
44 mm
Aperture
f 5,6
Aperture control
Manual
M.O.D.
0,094 m
Transferências
mostrar tudo
Data sheet
Data sheet – ZVL-Rodagon-F_40mm_f5.6
DE
(
pdf
| 270 KB)
Data sheet – ZVL-Rodagon-F_40mm_f5.6
EN
(
pdf
| 268 KB)
Para o topo