Os encoders são capazes de medir posição e velocidade com alta precisão, próprios para sistemas industriais, máquinas e aplicações robóticas.
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
Automação de processos com transmissores, sensores e dispositivos de medição para os parâmetros: pressão, temperatura, nível, fluxo e condutividade, de meios gasosos, líquidos, pastosos e granulados.
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
Intralogística
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
Uma empresa familiar internacional apaixonada por sensores, codificadores, instrumentos de medição e componentes para processamento automatizado de imagens
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
Objetiva
Obj CITRINE 1,4/17 C
Lentes / Acessórios para lentes
Obj CITRINE 1,4/17 C
Artigo nº: 10170041
Schneider Kreuznach lens
17 mm
F 1,4-11
format 2/3"
M.O.D. 0,16 m
C-mount
Contato
Compartilhe
Imagem Similar
Dados técnicos
Transferências
Dados técnicos
Transferências
Dados técnicos
mostrar tudo
dados gerais
Manufacturer
Schneider Kreuznach
Dados mecânicos
Lens mount
C-mount
Dimensions
34 mm × 37,8 mm
Max. outer diameter
34 mm (without knurled screws)
44 mm (with knurled screws)
Max. length (excl. thread)
33,4 mm
Weight
≤ 85 g
Filter thread
M 30,5 × 0,5
Lens resolution
5 MP
Focal length
17 mm
Format
2/3″
Aperture
F1,4-11
Aperture control
Manual
M.O.D.
0,16 m
Condições ambientais
Storage temperature
-25 … +70 °C
Transferências
mostrar tudo
Data sheet
Data sheet – Obj CITRINE 1,4/17 C
DE
(
pdf
| 297 KB)
Data sheet – Obj CITRINE 1,4/17 C
EN
(
pdf
| 296 KB)
Para o topo