Os encoders são capazes de medir posição e velocidade com alta precisão, próprios para sistemas industriais, máquinas e aplicações robóticas.
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
Automação de processos com transmissores, sensores e dispositivos de medição para os parâmetros: pressão, temperatura, nível, fluxo e condutividade, de meios gasosos, líquidos, pastosos e granulados.
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
Uma empresa familiar internacional apaixonada por sensores, codificadores, instrumentos de medição e componentes para processamento automatizado de imagens
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
Iluminação
ZVI-TOPLINED1_24VDC_ROT617NM_30°
Acessórios de iluminação / Iluminação
ZVI-TOPLINED1_24VDC_ROT617NM_30°
Artigo nº: 11130187
TOP-LINE-D1 red 617nm 30° 24VDC M8 1-canal
flashable LED bar light
red (617 nm)
radiation angle 30°
24 V
voltage-driven (equipped with integrated pre-resistor)
M8/4-pin connector (cable has to be ordered separately)
dimensions: 78 mm × 25 mm × 23 mm housing
Contato
Compartilhe
Imagem Similar
Dados técnicos
Diagramas
Desenhos
Dados técnicos
Diagramas
Desenhos
Dados técnicos
mostrar tudo
dados gerais
Manufacturer
Büchner Lichtsysteme GmbH
Color
red (617 nm)
Illumination characteristic
direct
Illumination mode
flashable
Dados Elétricos
Connectors
M8/4-pin male connector
Illumination control
voltage-driven (equipped with integrated pre-resistor)
Current
0,2 A
Current at flash mode
≤ 0,2 A
Voltage at flash mode
≤ 48 V DC
Duty cycle
0-10%
Maximum flash duration
1 ms
Dados mecânicos
Construction design
bar light
Dimensions
78 mm × 25 mm × 23 mm
Material of cover glass
acrylic
Weight
≤ 80 g
Material
aluminum (anodized)
Condições ambientais
Operating temperature
max. 50 °C
Diagramas
mostrar tudo
Pin assignment
(
png
| 672 KB)
Desenhos
mostrar tudo
Dimension drawing
(
png
| 459 KB)
Para o topo