Os encoders são capazes de medir posição e velocidade com alta precisão, próprios para sistemas industriais, máquinas e aplicações robóticas.
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
Automação de processos com transmissores, sensores e dispositivos de medição para os parâmetros: pressão, temperatura, nível, fluxo e condutividade, de meios gasosos, líquidos, pastosos e granulados.
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
Uma empresa familiar internacional apaixonada por sensores, codificadores, instrumentos de medição e componentes para processamento automatizado de imagens
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
Iluminação
Baumer ZVI-RL-80/141-IR
Acessórios de iluminação / Iluminação
Baumer ZVI-RL-80/141-IR
Artigo nº: 11731493
Flashable infrared LED ring light
Infrared (850 nm)
Radiation angle 90°
Integrated LED controller with 4 operating modes
IP54
Contato
Compartilhe
Imagem Similar
Dados técnicos
Transferências
Desenhos
Dados técnicos
Transferências
Desenhos
Dados técnicos
mostrar tudo
dados gerais
Manufacturer
Baumer
Color / Peak wavelength
IR (850 nm)
Beam angle
90°
Operating modes
steady light
steady light with brightness control
flashed light with PNP sourcing
flashed light with NPN sourcing
Recommended illumination distance
150 mm ... 300 mm
Dados Elétricos
Connectors
M8/4-pin male connector
Operating voltage
24 VDC
Maximum flash duration
20 ms
Power consumption
approx. 9 W (steady light)
approx. 25 W (flashed light)
Dados mecânicos
Construction design
ring light
Dimensions
141 mm x 130 mm x 14 mm
Inner diameter
80 mm
Dimensions luminous area
inner diameter 87 mm
outer diameter 121 mm
Material of cover glass
PMMA (acrylic glass)
Material of housing
aluminum (anodized, black)
Weight
≤ 300 g
Condições ambientais
Operating temperature
0 … +30 °C
0 … +45 °C with thermal connection
Conformity
CE
RoHS
Humidity
30 … 70 %
Protection class
IP 54
Transferências
mostrar tudo
Data sheet
Data sheet – Baumer ZVI-RL-80/141-IR
DE
(
pdf
| 2506 KB)
Data sheet – Baumer ZVI-RL-80/141-IR
EN
(
pdf
| 2504 KB)
Certificates / approvals
CE certification
EN/DE/BG/CZ/DK/ES/FI/FR/GR/HU/IT/LT/LV/NL/NO/PL/PT/RO/SK/SI
(
pdf
| 184 KB)
CAD
STEP
(
zip
| 49 KB)
Desenhos
mostrar tudo
Dimension drawing
(
png
| 26 KB)
Schematic diagram
(
png
| 43 KB)
Para o topo