Os encoders são capazes de medir posição e velocidade com alta precisão, próprios para sistemas industriais, máquinas e aplicações robóticas.
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
Automação de processos com transmissores, sensores e dispositivos de medição para os parâmetros: pressão, temperatura, nível, fluxo e condutividade, de meios gasosos, líquidos, pastosos e granulados.
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
Uma empresa familiar internacional apaixonada por sensores, codificadores, instrumentos de medição e componentes para processamento automatizado de imagens
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
With open ended wires
ESW 31AY1000
Cable with open-ended wires
ESW 31AY1000
Artigo nº: 11166443
M8, female, A-coded; 4-poles; TPE, 200 cm, free cable end
Dragchain capable,suitable für robotics, suitable for food & beverage
Head A: IP65, IP66K, IP67, IP69
Cable: Good resistance against chemicals, flames and oils
Halogen free
Contato
Compartilhe
Dados técnicos
Transferências
Desenhos
Dados técnicos
Transferências
Desenhos
Dados técnicos
mostrar tudo
Head A: Connection
M8
Head A: Angle cable outlet
90°
Head A: Gender
Female
Head A: Coding
A
Head A: No. of poles
4
Head A: Tightening torque
0,6 Nm
Head A: Knurled nut material
Stainless steel (V4A)
Head A: Gasket material
EPDM
Head B: Connection
Open-ended wires
Cable length
1000 cm
Stripping length
0 mm
Conductor structure
42 × 0,1 mm
AWG
22
External sheath: Material
TPE
External sheath: Color
Gray
Cable diameter
4,6 mm ± 5%
Wire cross section
0.34 mm²
Cable: Temperature range (mobile)
- 40 ...+ 105 °C
Cable: Temperature range (fixed)
- 25 ...+ 105 °C
Bending radius (fixed)
23 mm
Cable length
1000 cm
Acceleration (C-track)
≤ 10 m/s²
AWG
22
Bending radius (fixed)
min. 5 × outer diameter
Bending radius (mobile)
min. 10 × outer diameter
Conductor structure
42 × 0,1 mm
Cable diameter
4,6 mm ± 5%
Insulation resistance
≥ 1000000 Ohm
Conductor: Material
Copper, bare
External sheath: Material
TPE
Insulation: Material
TPE
No. of bending cycles (C-track)
≥ 4000000 Cycles
Nominal voltage
240 V
Cable: Test voltage
2000 V 0
Travel speed (C-track)
≤ 3 m/s
Traversing path (horizontal)
≤ 10 m
Wire cross section
0.34 mm²
External sheath: Color
Gray
Dados Elétricos
Operating voltage
240 V
Nominal voltage
240 V
Contact resistance
≤ 5 mOhm
Operating current per contact
max. 4 A
Dados mecânicos
Head A: Degree of protection
IP65, IP67, IP68, IP69
Bending radius (mobile)
min. 10 × outer diameter
Bending radius (fixed)
min. 5 × outer diameter
No. of bending cycles (C-track)
≥ 4000000 Cycles
Acceleration (C-track)
≤ 10 m/s²
Travel speed (C-track)
≤ 3 m/s
Condições ambientais
Temperature range (mobile)
- 25 ...+ 105 °C
Temperature range (fixed)
- 40 ...+ 105 °C
Cable: Temperature range (fixed)
- 25 ...+ 105 °C
Dragchain capable
Yes
Head A: Pollution degree
3
Cable: Chemical resistance
Good
Transferências
mostrar tudo
Data sheet
Data sheet – ESW 31AY1000
FR
(
pdf
| 433 KB)
Data sheet – ESW 31AY1000
DE
(
pdf
| 435 KB)
Data sheet – ESW 31AY1000
EN
(
pdf
| 433 KB)
EPLAN
Link para o portal de dados
Link para o portal de dados
Desenhos
mostrar tudo
Side A: Technical drawing
(
png
| 83 KB)
Side A: Coding
(
png
| 58 KB)
Connection diagram
(
png
| 47 KB)
Para o topo