Os encoders são capazes de medir posição e velocidade com alta precisão, próprios para sistemas industriais, máquinas e aplicações robóticas.
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
Automação de processos com transmissores, sensores e dispositivos de medição para os parâmetros: pressão, temperatura, nível, fluxo e condutividade, de meios gasosos, líquidos, pastosos e granulados.
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
Uma empresa familiar internacional apaixonada por sensores, codificadores, instrumentos de medição e componentes para processamento automatizado de imagens
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
With open ended wires
CAM12.A12-11232664
Cable with open-ended wires
CAM12.A12-11232664
Artigo nº: 11232664
M12, female, A-coded; 12-poles; PVC, 1000 cm, free cable end
Head A: IP65, IP66K, IP67
Cable: good resistance against chemicals
Contato
Compartilhe
Dados técnicos
Transferências
Desenhos
Acessórios
Dados técnicos
Transferências
Desenhos
Acessórios
Dados técnicos
mostrar tudo
Head A: Connection
M12
Head A: Angle cable outlet
0°
Head A: Gender
Female
Head A: Coding
A
Head A: No. of poles
12
Head A: LED
No
Head A: Width across flats
AF13
Head A: Tightening torque
0,6 Nm
Head A: Knurled nut material
Zinc-pressure die casting, surface Ni
Head A: Body color
Black
Head A: Gasket material
FKM
Labeling sleeve side A
Yes
Head B: Connection
Open-ended wires
Labeling sleeve side B
Yes
Cable length
1000 cm
Length tolerance
± 15 cm
Stripping length
80 mm
Shielded
No
Conductor structure
18 × 0,1 mm
AWG
26
External sheath: Material
PVC
External sheath: Color
Black
Cable diameter
6 mm ± 5%
Wire cross section
0.14 mm²
Cable: Temperature range (mobile)
- 5 ...+ 70 °C
Cable: Temperature range (fixed)
- 30 ...+ 70 °C
Shielded
No
Bending radius (fixed)
60 mm
Number of wires
12
Number and diameter of wires
12x0.14
Length tolerance
± 15 cm
Cable length
1000 cm
AWG
26
Bending radius (mobile)
min. 10 × outer diameter
Cable weight
approx. 55 g/m
Conductor structure
18 × 0,1 mm
Cable diameter
6 mm ± 5%
Conductor: Material
Copper, bare
External sheath: Material
PVC
Insulation: Material
PVC
No. of bending cycles (C-track)
Cycles
Nominal voltage
300 V
Paired stranding
No
Single wire diameter
0,1 mm
Cable: Test voltage
1,5 kV
Total stranding
3 wires strand, above that 9 wires strand in opposite direction
Wire cross section
0.14 mm²
Wire processing
No
Wire diameter incl. isolation
1 mm ± 5%
External sheath: Color
Black
Dados Elétricos
Operating voltage
max. 30 V AC/DC
Nominal voltage
300 V
Contact resistance
max. 30 mOhm
Operating current per contact
max. 1,5 A
Dados mecânicos
Head A: Degree of protection
IP65, IP66K, IP67
Bending radius (mobile)
min. 10 × outer diameter
No. of bending cycles (C-track)
Cycles
Condições ambientais
Temperature range (mobile)
- 5 ...+ 70 °C
Temperature range (fixed)
- 25 ...+ 70 °C
Cable: Temperature range (fixed)
- 30 ...+ 70 °C
Dragchain capable
No
Head A: Chemical resistance
No
Head A: Flame resistance
HB (UL 94)
Head A: Oil resistance
ASTM 1 oil, mineral oils, limited to hydraulic oils
Head A: Acid and alkali resistant
No
Head A: Pollution degree
3
Cable: Chemical resistance
Good
Cable: Oil resistance
Good
Cable: Silicone-free
Yes
Eclass
27060311
Transferências
mostrar tudo
Data sheet
Data sheet – CAM12.A12-11232664
DE
(
pdf
| 485 KB)
Data sheet – CAM12.A12-11232664
EN
(
pdf
| 482 KB)
Data sheet – CAM12.A12-11232664
FR
(
pdf
| 483 KB)
Certificates / approvals
(
pdf
| 179 KB)
EN
(
pdf
| 113 KB)
EPLAN
Link para o portal de dados
Link para o portal de dados
Desenhos
mostrar tudo
Side A: Technical drawing
(
png
| 31 KB)
Side A: Coding
(
png
| 109 KB)
Side B: Technical drawing
(
png
| 15 KB)
Connection diagram
(
png
| 106 KB)
Acessórios
mostrar tudo
Torque wrench
CAM12.WS13-11238694
Artigo nº: 11238694
Torque wrench set
M12, AF 13, 0.6 Nm
Para o topo