Os encoders são capazes de medir posição e velocidade com alta precisão, próprios para sistemas industriais, máquinas e aplicações robóticas.
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
Automação de processos com transmissores, sensores e dispositivos de medição para os parâmetros: pressão, temperatura, nível, fluxo e condutividade, de meios gasosos, líquidos, pastosos e granulados.
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
Uma empresa familiar internacional apaixonada por sensores, codificadores, instrumentos de medição e componentes para processamento automatizado de imagens
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
Fixação encoder rotativo de eixo maciço
Acoplamentos de eixo
Coupling CPS25 (L=19, D1=12 / D2=12)
Montagem de encoders de eixo maciço
Coupling CPS25 (L=19, D1=12 / D2=12)
Artigo nº: 11065929
For encoder with solid shaft
Precision coupling
Torsionally stiff coupling with low installation depth
Pluggable
Electrically insulating center disk
Suitable for very high speeds
Contato
Compartilhe
Dados técnicos
Transferências
Dados técnicos
Transferências
Dados técnicos
mostrar tudo
Shaft diameter D1
12 mm
Shaft diameter D2
12 mm
Operating speed
≤13500 rpm
Operating temperature
-30...+80 °C
Moment of inertia
≤ 20 gcm²
Maximum torque
100 Ncm
Admissible parallel misalignment
≤ 0,5 mm
Admissible angular error
≤ 1 °
Weight approx.
18 g
Mechanical mounting
Clamping hub
Material
Hub: aluminium
Centre disc: plastic
Transferências
mostrar tudo
Data sheet
Data sheet – Coupling CPS25 (L=19, D1=12 / D2=12)
FR
(
pdf
| 343 KB)
Data sheet – Coupling CPS25 (L=19, D1=12 / D2=12)
DE
(
pdf
| 345 KB)
Data sheet – Coupling CPS25 (L=19, D1=12 / D2=12)
EN
(
pdf
| 344 KB)
Declaration of conformity
(
pdf
| 713 KB)
Para o topo