Os encoders são capazes de medir posição e velocidade com alta precisão, próprios para sistemas industriais, máquinas e aplicações robóticas.
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
Automação de processos com transmissores, sensores e dispositivos de medição para os parâmetros: pressão, temperatura, nível, fluxo e condutividade, de meios gasosos, líquidos, pastosos e granulados.
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
Uma empresa familiar internacional apaixonada por sensores, codificadores, instrumentos de medição e componentes para processamento automatizado de imagens
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
Dispositivos para aterramento de motor
Motor earthing unit - ME 11
Unidades de ligação à terra do motor
Motor earthing unit - ME 11
Leakage of parasetical shaft currents
Blind hollow shaft ø16...30 mm
Contato
Compartilhe
Dados técnicos
Transferências
Dados técnicos
Transferências
Dados técnicos
mostrar tudo
Current load
≤1 A
≤12 A (short-term)
Operating speed
≤8500 rpm
Operating temperature
-30...+120 °C
Admitted shaft load
≤150 N axial
≤200 N radial
Rotor moment of inertia
0,72 kgcm² (ø16)
0,38 kgcm² (ø30)
Operating torque
≤15 Ncm
Protection EN 60529
IP 55
Weight approx.
1 kg
Shaft type
ø16...30 mm (through hollow shaft)
Material
Housing: aluminium
Resistance
IEC 60068-2-6
Vibration 10 g, 50-2000 Hz
IEC 60068-2-27
Shock 100 g, 6 ms
Approval
CE
Transferências
mostrar tudo
Data sheet
Data sheet – Motor earthing unit - ME 11
FR
(
pdf
| 364 KB)
Data sheet – Motor earthing unit - ME 11
DE
(
pdf
| 363 KB)
Data sheet – Motor earthing unit - ME 11
EN
(
pdf
| 364 KB)
Operating Manual
ME 11
DE/EN
(
pdf
| 2 MB)
Declaration of conformity
DoC / CoC - ME11, LWL-Outdoor-Box
EN/DE/BG/CZ/DK/ES/FI/FR/GR/HU/IT/LT/LV/NL/NO/PL/PT/RO/SK/SI
(
pdf
| 486 KB)
Para o topo