Linha de produtos
The selected altAttribute does not exist!

Sensores M12 em miniatura – quimicamente robusto

  • M12 para instalação em locais estreitos
  • Formato estreito de feixe
  • Tempo de resposta curto < 6 ms
  • Sensores de proximidade, sensores de reflexão e sensores de distância
  • Faixas de detecção até 200 mm
Aberto no seletor de produtos

Vantagens
  • Segurança de processo em ambientes agressivos
    • Não afetado por umidade e vapor
    • Robustez química contra substâncias agressivas, graças a um revestimento de parileno patenteado da parte dianteira do sensor e uma carcaça inteiramente em metal, sem pontos fracos (sem LEDs)
    • O sensor é feito de materiais em conformidade com a FDA, para utilização n indústria de alimentos e bebidas
    • Resistente a até 6 bar de pressão
  • Detecção de objetos confiável e eficiente
    • Baixíssimo nível de reflexos interferentes, graças ao feixe de som extremamente estreito (+/- 10 mm).
    • Para maiores distâncias de alcance, os sensores M18 também estão disponíveis em versão com feixe de som mais largo.
    • Utilização também em aplicações de alta velocidade, graças ao tempo de resposta < 6 ms
    • Faixas de detecção até no máximo 200 mm (M12), 400 mm e 1000 mm (M18)
    • Os sensores de reflexão possibilitam a detecção absolutamente segura de objetos (princípio da interrupção do feixe)
  • Montagem e comissionamento simples e baratos
    • Carcaça no padrão industrial M12 (sensor em miniatura) e M18 em aço inox
    • Montagem simples, uma vez que não é necessário apoio antivibração, como no caso dos sensores ultrassônicos, que são protegidos de influências do ambiente por uma cobertura metálica

Aplicações
  • Detecção de presença de garrafas em envasadoras rápidas tipo estrela, para evitar erros de envase
  • Detecção de presença em envasadoras assépticas
  • Detecção de nível de enchimento em recipientes pressurizados até 6 bar
  • Medição de nível na área laboratorial (ex: tinta)

Tecnologia


Para o topo