Os encoders são capazes de medir posição e velocidade com alta precisão, próprios para sistemas industriais, máquinas e aplicações robóticas.
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
Automação de processos com transmissores, sensores e dispositivos de medição para os parâmetros: pressão, temperatura, nível, fluxo e condutividade, de meios gasosos, líquidos, pastosos e granulados.
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
Uma empresa familiar internacional apaixonada por sensores, codificadores, instrumentos de medição e componentes para processamento automatizado de imagens
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
ZVL-M1214-VSW
Lentes / Acessórios para lentes
ZVL-M1214-VSW
Artigo nº: 11725913
Computar lens
12 mm
F 1,4-16
format 2/3″
M.O.D. 0,15 m
locating screw for aperture and focus
C-mount
suitable for visible and SWIR wavelengths (400 - 1700 nm)
Contato
Compartilhe
Imagem Similar
Dados técnicos
Transferências
Dados técnicos
Transferências
Dados técnicos
mostrar tudo
dados gerais
Manufacturer
Computar
Dados mecânicos
Lens mount
C-mount
Dimensions
33,5 mm × 28,2 mm
Max. outer diameter
33,5 mm
Max. length (excl. thread)
28,2 mm
Weight
≤ 61,9 g
Filter thread
M 30,5 × 0,5
Lens resolution
1,3 MP
Pixel resolution
5 µm
Focal length
12 mm
Format
2/3″
Aperture
F1.4-16
Aperture control
Manual
M.O.D.
0,15 m
Horizontal angle of view
40,4 °
Vertical angle of view
30,8 °
Diagonal angle of view
49,2 °
At image format
8,8 mm × 6,6 mm
Condições ambientais
Operating temperature
-10 … +50 °C
Transferências
mostrar tudo
Data sheet
Data sheet – ZVL-M1214-VSW
DE
(
pdf
| 183 KB)
Data sheet – ZVL-M1214-VSW
EN
(
pdf
| 181 KB)
Para o topo