Os encoders são capazes de medir posição e velocidade com alta precisão, próprios para sistemas industriais, máquinas e aplicações robóticas.
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
Automação de processos com transmissores, sensores e dispositivos de medição para os parâmetros: pressão, temperatura, nível, fluxo e condutividade, de meios gasosos, líquidos, pastosos e granulados.
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
Uma empresa familiar internacional apaixonada por sensores, codificadores, instrumentos de medição e componentes para processamento automatizado de imagens
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
ZVL-M0818-APVSW
Lentes / Acessórios para lentes
ZVL-M0818-APVSW
Artigo nº: 11725916
Computar lens
8 mm
F 1,8-16
format 2/3″
M.O.D. 0,1 m
locating screw for aperture and focus
C-mount
suitable for visible and SWIR wavelengths (400 - 1700 nm)
fully corrected focus shift
Contato
Compartilhe
Dados técnicos
Transferências
Dados técnicos
Transferências
Dados técnicos
mostrar tudo
dados gerais
Manufacturer
Computar
Dados mecânicos
Lens mount
C-mount
Dimensions
49 mm × 54,7 mm
Max. outer diameter
49 mm
Max. length (excl. thread)
54,7 mm
Weight
≤ 163 g
Filter thread
M 46 × 0,75
Lens resolution
5 MP
Pixel resolution
5 µm
Focal length
8 mm
Format
2/3″
Aperture
F1.8-16
Aperture control
Manual
M.O.D.
0,1 m
Horizontal angle of view
56,4 °
Vertical angle of view
43,9 °
Diagonal angle of view
67,3 °
At image format
8,8 mm × 6,6 mm
Condições ambientais
Operating temperature
-10 … +50 °C
Transferências
mostrar tudo
Data sheet
Data sheet – ZVL-M0818-APVSW
DE
(
pdf
| 230 KB)
Data sheet – ZVL-M0818-APVSW
EN
(
pdf
| 228 KB)
Para o topo