Os encoders são capazes de medir posição e velocidade com alta precisão, próprios para sistemas industriais, máquinas e aplicações robóticas.
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
Automação de processos com transmissores, sensores e dispositivos de medição para os parâmetros: pressão, temperatura, nível, fluxo e condutividade, de meios gasosos, líquidos, pastosos e granulados.
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
Uma empresa familiar internacional apaixonada por sensores, codificadores, instrumentos de medição e componentes para processamento automatizado de imagens
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
ZVL-M5028-MPW3
Lentes / Acessórios para lentes
ZVL-M5028-MPW3
Artigo nº: 11704875
Computar lens
50 mm
F 2,8-16
format 2/3″
M.O.D. 0,3 m
locating screw for aperture and focus
C-mount
Contato
Compartilhe
Imagem Similar
Dados técnicos
Transferências
Dados técnicos
Transferências
Dados técnicos
mostrar tudo
dados gerais
Manufacturer
Computar
Dados mecânicos
Lens mount
C-mount
Dimensions
29 mm × 56 mm
Max. outer diameter
29 mm (without knurled screws)
Max. length (excl. thread)
56,5 mm
Weight
≤ 65 g
Filter thread
M 27 × 0,5
Lens resolution
6 MP
Pixel resolution
2,74 µm
Focal length
50 mm
Format
2/3″
Aperture
F2.8-16
Aperture control
Manual
M.O.D.
0,3 m
Horizontal angle of view
10,0 °
Vertical angle of view
7,5 °
Diagonal angle of view
12,5 °
At image format
8,8 × 6,6 mm
Condições ambientais
Operating temperature
-10 … +50 °C
Transferências
mostrar tudo
Data sheet
Data sheet – ZVL-M5028-MPW3
DE
(
pdf
| 243 KB)
Data sheet – ZVL-M5028-MPW3
EN
(
pdf
| 240 KB)
Para o topo