Os encoders são capazes de medir posição e velocidade com alta precisão, próprios para sistemas industriais, máquinas e aplicações robóticas.
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
Automação de processos com transmissores, sensores e dispositivos de medição para os parâmetros: pressão, temperatura, nível, fluxo e condutividade, de meios gasosos, líquidos, pastosos e granulados.
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
Uma empresa familiar internacional apaixonada por sensores, codificadores, instrumentos de medição e componentes para processamento automatizado de imagens
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
Objetiva
ZVL-M0828-MPW3
Lentes / Acessórios para lentes
ZVL-M0828-MPW3
Artigo nº: 11703660
Computar lens
8 mm
F 2,8-16
format 2/3″
M.O.D. 0,1 m
locating screw for aperture and focus
C-mount
Contato
Compartilhe
Imagem Similar
Dados técnicos
Transferências
Dados técnicos
Transferências
Dados técnicos
mostrar tudo
dados gerais
Manufacturer
Computar
Dados mecânicos
Lens mount
C-mount
Dimensions
32 mm × 35.5 mm
Max. outer diameter
32 mm (without knurled screws)
Max. length (excl. thread)
36 mm
Weight
≤ 58 g
Filter thread
M 30.5 × 0.5
Lens resolution
6 MP
Pixel resolution
2,74 µm
Focal length
8 mm
Format
2/3″
Aperture
F2.8-16
Aperture control
Manual
M.O.D.
0,1 m
Horizontal angle of view
57 °
Vertical angle of view
44,2 °
Diagonal angle of view
68,5 °
At image format
8.8 × 6.6 mm
Condições ambientais
Operating temperature
-10 … +50 °C
Transferências
mostrar tudo
Data sheet
Data sheet – ZVL-M0828-MPW3
DE
(
pdf
| 238 KB)
Data sheet – ZVL-M0828-MPW3
EN
(
pdf
| 235 KB)
Para o topo